HBM bietet mit dem Messdatenerfassungssystem QuantumX zwei isolierte Messmodule mit VDE-Zertifikat – für nachgewiesene Sicherheit bei der Messung auf gefährlich hohem Spannungspotential.
Von Gesetzgebern werden weitere Verringerungen der CO2- und der Schadstoffemissionen gefordert, weshalb mittel- und langfristig eine Unabhängigkeit von fossilen Treibstoffen zum Antrieb von Fahrzeugen erreicht werden muss. Daher spielt die Elektrifizierung von Antriebssträngen eine immer größere Rolle. Hierbei stehen verschiedene Lösungsmöglichkeiten zur Auswahl - die Hybridisierung konventioneller Antriebsstränge, batteriebetriebene Elektrofahrzeug, die Brennstoffzelle sowie die Elektrifizierung von Nebenaggregaten und die damit einhergehende Veränderung von Fahrzeugkomponenten. Gleichermaßen wird der Auf- und Ausbau entsprechender Lade-Infrastruktur zur Befüllung mit Wasserstoff oder elektrischer Ladung vorangetrieben. Mobile dynamische elektrische Antriebe sind auf dem Vormarsch!
Die Elektrifizierung des Antriebsstrangs und der Nebenaggregate sowie die Integration von Energiespeichern mit hoher/gefährlicher elektrischer Spannung in Fahrzeugen stellt jedoch hohe Anforderungen an die Sicherheit im Umgang mit gefährlichen Spannungen im Prüfstands- und Feldversuch und darüber hinaus. QuantumX von HBM bietet gleich zwei Messmodule mit VDE-Zertifizierung – für unabhängig bestätigte Sicherheit beim Entwickeln und Testen elektrifizierter Systeme und Anlagen.