Thermoelement-Messverstärker SomatXR MX1609KB-R / TB-R Thermoelement-Messverstärker SomatXR MX1609KB-R / TB-R

SomatXR MX1609KB-R und MX1609TB-R: Robuste Messverstärker für dynamische Temperaturmessungen

Die widerstandsfähigen Thermoelement-Messverstärker SomatXR MX1609KB-R und MX1609TB-R erfassen Temperaturen präzise – auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen. Geschützt gegen Staub, Sand und Wasser eignen sie sich ideal für Messaufgaben bei mobilen Feldtests. SomatXR MX1609KB-R ist kompatibel mit Thermoelementen des Typs K und erfasst Temperaturen zwischen -100 und +1.300 °C. Die Ausführung SomatXR MX1609TB-R unterstützt Thermoelemente des Typs T, ist zwischen -50 und +200 °C besonders linear und liefert in diesem Temperaturbereich noch präzisere Ergebnisse.

Die Geräte sind perfekt in die SomatXR-Familie integriert und können mittels Ethernet oder FireWire einfach an bestehende Systeme angebunden werden. Darüber hinaus sind sie vollwertig mit QuantumX kombinierbar.

  • Genauigkeit: bis 0,1 °C
  • Messrate: bis 600 S/s pro Kanal
  • Messeingänge: Thermo-Mini Buchse Typ K (grün) oder T (braun) mit Funk-TEDS (RFID)

Präzise

  • Genauigkeit bis 0,1 °C
  • Verbesserte Signalverarbeitung mit interner Vergleichsmessstelle direkt an der Buchse
  • Aktive Tiefpassfilter (Bessel, Butterworth)
  • Werkskalibrierzertifikat nach ISO 10012 auf dem Modul gespeichert
  • DAkkS-Zertifikat (ISO 17025) von HBM auf Anfrage

Hohe Messgenauigkeit und rauscharme Ergebnisse

Ultra-robust

  • Geschützt gegen extreme Temperaturen, Schmutz, Stöße, Schwingungen, Tau, Niederschlag und Tauchwasser
  • Schutzarten IP65 und IP67 
  • Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit durch Erfüllung des Militärstandards MIL 202g 
  • Störsichere Datenerfassung mit galvanisch getrennten Kanälen

Verlässliche Messungen auch unter schwierigen Bedingungen

Vielseitig einsetzbar

  • Messraten bis 600 S/s pro Kanal
  • Reduzierte Verkabelung durch den Einsatz nahe der Messstelle
  • Perfekt integriert in die SomatXR und QuantumX-Familie und damit erweiterbar um viele Funktionen (Rekorder, PC-Anbindung, EtherCAT, CAN, …)

Für mehrdimensionale Messungen mit 16 Kanälen und freier Skalierbarkeit durch weitere Module

Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt
SomatXR MX1609 CAD step-Dateien
SomatXR MX1609 Zubehör CAD step-Dateien

Technische Dokumentation

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
SomatXR MX1609B-R - Data Sheet English
SomatXR MX1609B-R - Datenblatt Deutsch
SomatXR MX1609KB-R - Data Sheet (Japanese) Japanese
Broschüren
SomatXR - Brochure English
SomatXR - Broschüre Deutsch
Bedienungsanleitungen
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
SomatXR MX Modules - User Manual English
SomatXR MX Modules - 取扱説明書 Japanese
SomatXR MX Modules - 操作說明 Chinese
SomatXR MX-Module - Bedienungsanleitung Deutsch
Kurzanleitungen
SomatXR Rugged DAQ - Kurzanleitung English, Deutsch, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
Zubehör
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt Deutsch
SomatXR - Ethernet Extension Adapter - Mounting Instructions English
SomatXR - Ethernet-Stecker (ODU, 8polig, Push-Pull) - Montageanleitung English, Deutsch
SomatXR - Montagewinkel für einzelnes Modul - Montageanleitung English, Deutsch
SomatXR - Mounting Brackets for stacked units (Casemount2/3) - Mounting Instructions English
SomatXR - Power-Stecker (ODU, 4polig, Push-Pull) - Montageanleitung English, Deutsch
SomatXR - Universal Mounting Fixture (Casemount-UMB) - Data Sheet English
SomatXR Accessories - Data Sheet English
SomatXR Zubehör - Datenblatt Deutsch
Sicherheitshinweise
SomatXR - Sicherheitshinweise English, Deutsch
Konformitätserklärung
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
SomatXR und Zubehör - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
Tech Notes
SomatXR - Tech Notes English

Verwandte Produkte

HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.