Rüsten Sie Ihre Automatisierungssysteme mit dem neuen intelligenten Messverstärker ClipX nach
ClipX ist der neue, genaue Einkanal-Messverstärker von HBM. Er bietet alle modernen digitalen und analogen Automatisierungsschnittstellen wie PROFINET, EtherCAT®, PROFIBUS, Ethernet/IP™ und Ethernet (TCP/IP) für die einfache Integration in komplexe SPS- und PC-Steuerungskonzepte. Ein besonderes Feature ist das intuitive Web-Interface, welches eine Bedienung, Parametrierung oder Diagnose auch per Fernzugriff ermöglicht.
Planen Sie heute Ihren Maschinenaufbau und Elektroschaltplan mit kostenfrei verfügbaren ePlan-Makros und 3D-Step-Dateien und sehen Sie, wie einfach es ist, ClipX in Ihr Messprojekt zu integrieren.

Ein-Kanaler
- Genaue und robuste Messtechnik für 7 Sensoreingänge
- Schnelles und unkompliziertes Einrichten mithilfe eines integrierten Assistenten oder von TEDS
- Beliebig viele Einzelgeräte als Kette oder bis zu 6 über den ClipX-Bus synchronisierte Geräte

Feldbusse
- PROFINET (RT/IRT), EtherCAT®, PROFIBUS, Ethernet/IP™
- Schnelle Zykluszeiten von bis zu 4 kHz
- Einfache Integration dank Gerätebeschreibungsdateien und internem Objektverzeichnis

Automation
- Ethernet (TCP/IP)-Anbindung für PC-gesteuerte Anwendung und Datensicherung
- Integrierte Berechnungskanäle, z.B. Summenbildung, Logins oder PID-Regler
- Ideal für Aufgaben in Maschinenbau, Prüfständen oder der Maschinen- und Produktüberwachung

Analogausgang
- Zuschaltbarer Analogausgang (+/-10 V oder 4-20 mA) für Überwachungs- und Steuerungsaufgaben
- Schnelle digitale Ein/Ausgänge für Maschinenwarnmeldungen

Web-Interface
- Bedienung, Parametrierung und Diagnose per Fernzugriff
- Einrichten kundenspezifischer und flexibler Visualisierungen
- Verfügbarkeit auf allen Smart-Geräten wie PC, Tablet oder Mobiltelefon
Der Weg in die digitale Welt – mit ClipX
Mit ClipX haben wir alle Vorzüge unserer bewährten industriellen Messverstärker wie Clip, digiClip, PME und andere in einem einzigen Modul zusammengeführt!
Die Vorteile sind vielfältig:
- Modernste Messtechnik, die die Anforderungen von Konzepten der Maschinensteuerung erfüllt
- Straffere Produktionslinien dank geringerer Anzahl von Teilenummern und einfacherer Ersteinrichtung und Diagnose
- Kostengünstigere Entwicklung und Anlagenverwaltung
Falls Sie bereits einen der industriellen Messverstärker von HBM erworben haben, sind Sie möglicherweise daran interessiert, Ihre Produktionslinie mit ClipX nachzurüsten und zu digitalisieren!
Folgende Module sind bis 2019 erhältlich – jetzt upgraden!
Clip
| |||
| Modul 1-AE101 | ![]() | HBMshop | |
| Modul 1-AE301 | ![]() | HBMshop | |
| Modul 1-AE301-S6 und 1-AE301-S7 | ![]() | HBMshop | |
| Modul 1-AE501 |
Kann mit WA-Wegaufnehmern durch WA-Kabelelektronik oder PMX ersetzt werden. | ![]() | HBMshop |
digiClip
| |||
| Modul 1-DF30DP | ![]() | HBMshop | |
| Modul 1-DF31DP | ![]() | HBMshop | |
| Modul 1-DF30CAN | | ||
| Modul 1-DF31CAN | | ||
| Modul 1-DF30DN | | ||
| Modul 1-DF31DN | | ||
PME
| |||
| Modul 1-MP01 | ![]() | HBMshop | |
| Modul 1-MP30 / 1-MP30DP | ![]() | HBMshop | |
| Modul 1-MP55 /1-MP55DP | | ||
| Modul 1-MP55-IBS | | ||
| Modul 1-MP60 / 1-MP60DP | | ||
| Modul 1-MP70DP-S7 | ![]() | HBMshop | |
| Modul 1-MP55 /1-MP55DP | | ||
MGA / ME
| |||
| Modul 1-ME10 | ![]() | HBMshop | |
| Modul 1-ME30 / 1-ME30-S8 | ![]() | HBMshop | |
| Modul 1-ME50 |
Kann mit WA-Wegaufnehmer durch WA-Kabelelektronik oder PMX ersetzt werden | ![]() | HBMshop |