Schweißen und Kleben von Dehnungsmessstreifen - der Unterschied
Schweißen und Kleben sind zwei Grundtechniken für die Installation von Dehnungsmessstreifen (DMS). Die erste Methode umfasst das Anbringen eines anschweißbaren DMS auf einer Metalloberfläche und Verbinden der beiden durch Einsatz eines Widerstandspunktschweißgeräts. Das Kleben hingegen bezieht sich auf die Installation von DMS mit einem industriellen Klebstoff. Wir von HBM werden oft gefragt, wann es angebracht ist, einen DMS zu kleben und wann er besser angeschweißt werden sollte. Wir haben in einer kurzen Übersicht für Sie die Vorteile jeder Technik zusammengefasst:
| Vorteile des Schweißens | Vorteile des Klebens |
Anwendung bei tiefen Temperaturen, in denen die meisten Klebstoffe nicht eingesetzt werden können, da sie aufgrund der Umgebungsbedingungen nicht aushärten würden (z.B. Öl-Pipelines). | Einfache und schnelle Installation mit kalthärtenden Befestigungsmitteln. |
| Geringe Empfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit während der DMS-Installation, insbesondere in rauen Umgebungen*. | Flexible Installation auf schwierigen Flächen (z.B. auf gebogenen Flächen oder Bereichen mit geringen Abmessungen). |
| Langzeitanwendung in rauer Umgebung. | Es stehen viele verschiedene DMS-Varianten zur Verfügung. |
| Kein Schweißgerät erforderlich, wodurch sich die Installationskosten für Standardanwendungen reduzieren. |
* Ein Schutz der DMS nach der Installation wird empfohlen, da die Schweißstellen durch Korrosion beeinträchtigt werden können.
Kleben und Schweißen von DMS mit HBM
HBM ist weltweit führend in der Entwicklung und Fertigung von DMS. Wir liefern Tausende von messtechnischen Lösungen mit zusätzlichem Zubehör, um bessere Installationsmöglichkeiten für unsere Komponenten zu bieten.
Unsere DMS-Befestigungsmittel umfassen sowohl kalt- als auch heißhärtende Klebstoffe wie Phenolharz, Methacrylat und Epoxidharz. Diese Werkstoffe sind leicht zu handhaben und geeignet für experimentelle Prüfungen und den Aufnehmerbau. Falls Ihre Anwendung Schweißen erfordert, können Sie hier mehr über das Richtige Anschweißen von Dehnungsmessstreifen erfahren.
Bitte schauen Sie sich unser umfangreiches Angebot an Dehnungsmessstreifen an oder wenden Sie sich an uns für weitere Informationen.