Präzise messen in einem außergewöhnlich großen Messbereich
Referenzkraftaufnehmer C15: Kalibrieren mit Nennkräften von 2,5 kN bis 1 MN
Der Referenzkraftaufnehmer C15 ist ein robuster (EMV-störfest, rostfrei, schock- und vibrationsgetestet) Scherkraftaufnehmer mit Nennmessbereichen zwischen 2.5 kN und 1MN. C15 erfüllt die Anforderungen der Genauigkeitsklasse 00 nach ISO376 in einem außergewöhnlich großen Messbereich von 10% bis 100% der jeweiligen Nennkraft.
Durch das sehr hohe Ausgangssignal des Sensors – bei den Versionen ab einer Nennkraft von 25 kN mehr als 4 mV/V – wird der Messbereich des Verstärkers ganz ausgenutzt. So werden eine hohe Auflösung und ein außergewöhnliches Signal-/Rauschverhältnis garantiert.
- Genauigkeitsklasse nach ISO376: 00
- HBM Genauigkeitsklasse: 0,02…0,05
- Nennmessbereich: 2.5 kN…1 MN
Für Referenzkraftmessungen mit Zug- und Druckkräften bietet sich das Schwestermodell von C15 an: der Referenzkraftaufnehmer U15.
Höchste Genauigkeitsklasse
- Erfüllt die Anforderungen der Klasse 00 nach der ISO 376 im außergewöhnlich großen Messbereich zwischen 10% und 100% der Nennkraft für Druckkräfte
- Exzentrizitätsabgleich: Optimierte Genauigkeit auch bei Messungen in unterschiedlichen Einbaustellungen oder bei nicht exakt zentrischer Krafteinleitung
- Als Transfernormal einsetzbar für Druckkräfte bis zu 1 MN
- Sehr hohes Ausgangssignal von bis zu 4,5 mV/V, auf Wunsch auf 3 mV/V abgeglichen nutzt den Eingangsbereich des Messverstärkers voll aus
- Sehr gutes Signal-/Rauschverhältnis
Individuell konfigurierbar
- Zahlreiche Optionen einfach zu bestellen, TEDS, Doppelbrücken, Kennwert-Abgleich
- Praxisgerechtes Zubehör verfügbar, Druckstücke nach ISO376
- Auf Wunsch führen wir Messkettenkalibrierungen durch
- Es stehen bei HBM geeignete Messverstärker zur Verfügung, die hinsichtlich des Eingangsbereiches ideal auf die C15 abgestimmt sind
Messsystem perfekt auf die Anwendung abstimmen – mit durchdachtem Zubehör, passenden Messverstärkern und Kalibrierservice
Robust und schnell
- Hohe Steifigkeit, wenig Verformung unter Last, gutes dynamisches Verhalten
- Robust mit Schutzart IP67 und hermetischer Verschweißung
- Kleiner TKNUll und geringe Empfindlichkeit gegenüber Temperaturgradienten
Zuverlässig im und außerhalb des Labors statische und dynamische Kalibrieraufgaben meistern
Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt | ||
---|---|---|
C15 CAD step-Dateien | ||
C15 Zubehör CAD step-Dateien |
Umfangreiches Zubehör
- TEDS
- Druckstücke nach ISO 376
- Verschiedene Anschlusskabel in unterschiedlichen, praxisgerechten Längen und mit Steckern, auf Wunsch bereits fertig angelötet für den Anschluss an den Messverstärker
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.
Eine komplette Messkette: Perfekte Präzision zum perfekten Preis.
Gemeinsam mit dem Präzisions-Messverstärkermodul QuantumX MX238B und dem Referenz-Kraftaufnehmer U15 sind Sie in der Lage, eine sehr kostengünstige Präzisions-Messkette zu bilden.
Dank des modularen Aufbaus der QuantumX-Messverstärkerserie können Sie diese Messkette auch sehr einfach um weitere Messgrößen erweitern, wie z.B. Temperatur, Spannung, Drehwinkel.
C15 Technische Dokumentation
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
C15 - Caractéristiques techniques | French | |||
C15 - Data Sheet | English | |||
C15 - Datenblatt | Deutsch | |||
C15 - Prospetto dati | Italian | |||
C15 - 數據表 | Chinese | |||
Bedienungsanleitungen | ||||
C15 - Bedienungsanleitung | English, Deutsch, French, Italian, Chinese | |||
Zubehör | ||||
K-CAB-F (câble de liaison) - Caractéristiques techniques | French | |||
K-CAB-F (cable) - Data Sheet | English | |||
K-CAB-F (cavo di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
K-CAB-F (Kabel) - Datenblatt | Deutsch | |||
K-CAB-F (电缆) - 数据表 | Chinese | |||
Konformitätserklärung | ||||
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
U10M, U10S, U15, C10, C15 - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||