Hundebesitzer haben gewöhnlich eine enge Beziehung zu ihren Haustieren und sind daher sicher daran interessiert zu erfahren, dass ihr Hund aufgrund der durch Halsbänder und Geschirre ständig wirkenden Kräfte Verletzungen erleiden kann.
Stachel- oder Würgehalsbänder können als Folge zu hoher Krafteinwirkung zu mechanischen oder ischämischen Schädigungen von Gehirn, Schilddrüse, Luftröhre, Kehlkopf und Speiseröhre führen. Eine Neigung zu erhöhtem Augeninnendruck aufgrund zu hohen Drucks auf die Halsvene wurde ebenfalls festgestellt.
Auch wenn sie als tierfreundlicher angesehen werden, so liegen nur begrenzte Hinweis zu aufgrund der Krafteinwirkung von Geschirren verursachten Verletzungen beispielsweise von vorderen Gliedmaßen, Brust oder Rücken vor. Es wurden auch Fälle genannt, die nahe legen, dass ein Geschirr den natürlichen Gang eines Hundes verändert.
Demzufolge ist es ebenso wichtig, dass Hundebesitzer sich der möglichen Probleme bewusst sind, die für ihre Hunde entstehen können, wie beispielsweise übermäßiger Druck und Kräfte, die auf ihre Körper und Gelenke wirken, Verletzungen oder auch Wundscheuern durch schlecht sitzende Geschirre.
Mit diesen wichtigen Warnhinweisen im Hinterkopf und ohne konkrete Informationen darüber, wie diese Art der Hundeführung den Gang eines Hundes oder die bei Bewegung wirkenden Kräfte beeinflussen und, vor allem, welche Art der Führung die bessere ist, lieferte HBM ein zentrales Ausrüstungselement, das helfen konnte, dieses Frage zu beantworten.