Inzahlungnahme Ihres alten MGCplus Inzahlungnahme Ihres alten MGCplus | HBM

Erneuern Sie Ihr MGCplus: Attraktive Eintauschaktion für das Multitalent der Datenerfassung

Aufgrund seiner Modularität ist das Datenerfassungssystem MGCplus eines der am häufigsten verwendeten DAQ-Systeme der Welt. Die Experten von HBM optimieren das Multitalent MGCplus kontinuierlich mit den neuesten Technologien und Innovationen. Nutzen Sie diese hochmoderne Technologie für Ihre Messungen: Tauschen Sie Ihr altes MGCplus gegen ein neues Gerät mit zusätzlicher Funktionalität ein.

Nutzen Sie Ihre Change und profitieren Sie von:

  • Dem neuesten Kommunikationsprozessor CP52
  • Einem neuen Gehäusetyp mit optionaler Anzeigeeinheit

Kommen Sie jetzt in den Genuss der innovativen und fortschrittlichen Messtechnik des MGCplus und sparen Sie bis zu 10%*.

Jetzt in Zahlung geben

Attraktive Eintauschoptionen für MGCplus

Eintausch MGCplus-ModulIn Zahlung geben fürPreisnachlass
Communication Processor**
1-CP221-CP5210%
1-CP421-CP5210%
Housing Type
1-TG001B, 1-TG001C, 1-TG001D1-TG001E5%
1-TG003B, 1-TG003C, 1-TG003D1-TG003E5%
1-TG009B, 1-TG009C, 1-TG009D1-TG009E5%
1-ER003B, 1-ER003C, 1-ER003D1-ER003E5%
 

**Für einen direkten Austausch sind Gehäusetypen der Generation D oder E und Messverstärker der Generation B erforderlich.

Warum Sie ein Upgrade auf ein neues MGCplus durchführen sollten

Höhere Leistung

  • 512 Kanäle mit CANHEAD
  • HBM Device Scan und DHCP
  • Keine Einschränkungen mehr hinsichtlich der Versorgung

Zukunftssicher

  • PTPv2-Zeitsynchronisation
  • Kompatibel mit CP42
  • Schützt Ihre Investition

Einen Schritt voraus

  • Messratentrigger mit internem Ringspeicher
  • Digitale E/A für Trigger
  • Multi-Client-fähig

Mit nur zwei Schritten zu Ihrem neuen Modul

1. Wenden Sie sich über das unten stehende Formularan Ihren Vertriebsmitarbeiter vor Ort, um den Eintausch in die Wege zu leiten

2. Senden Sie Ihren alten Kommunikationsprozessor oder Gehäusetyp mit dem Rücksendeschein an HBK Darmstadt und erhalten Sie die neueste Technologie mit einem Preisnachlass. 

*Dieses Angebot gilt nur für Europa. Eine alternative Barauszahlung ist für dieses Angebot nicht möglich. Dieses Angebot kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden. Dieses Angebot gilt nicht für kundenspezifische Geräte. Alte Geräte müssen innerhalb von 30 Tagen an HBK zurückgesandt werden. HBK kann dieses Angebot jederzeit ohne Ankündigung widerrufen oder aussetzen. Das Eintausch-Angebot gilt nur, wenn der Kunde dem Eintausch von Hardware gemäß den Aktionskriterien zustimmt. In Fällen, in denen das einzutauschende Gerät nicht übergeben wird, berechnen wir den vollen Preis für den neuen Artikel. Für weitere Informationen zu dieser Eintauschaktion, einschließlich aller Kriterien für den Preisnachlass, wenden Sie sich bitte an Ihr HBK-Vertriebsbüro vor Ort.