Seminarzeiten:
9:00 - 17:00 Uhr
610 EUR / 740 CHF
Eintägiges Seminar Verschiedene Standorte Level: Fortgeschrittene
Was ist der Unterschied zwischen „Piezoelektrisch und Piezoresestiv“? Kann man einen LVDT genauso anschließen wie eine Induktive Drossel? Wozu benötigt man eine Vergleichsmessstelle? Diese Fragen und viel mehr zum Anschließen von Messgrößenaufnehmern möchten wir Ihnen gerne in diesem Seminar beantworten.
Seminarinhalte:
Das Lernen durch klassische Erklärungen wird mit Übungen ergänzt. Ein Praxisanteil von 50% ist in diesem Seminar das Ziel – denn Begreifen hat etwas mit "Be"Greifen, mit Anfassen, mit Selbst -Erarbeiten zu tun.
An speziell eingerichteten Arbeitsplätzen justieren Sie unterschiedliche Sensoren und lernen die Vor.- und Nachteile der unterschiedlichen Verstärkungsprinzipien kennen und diskutieren Ihre Ergebnisse - gerne mit der gesamten Gruppe und/oder den Trainern.
Alle, die Messdaten digital erfassen, und dabei Fehler vermeiden und auf Nummer Sicher gehen wollen.
Grundkenntnisse in Mechanik und Elektrotechnik sind wünschenswert.
Diese können in den Seminaren Basiswissen Technische Mechanik und Grundlagen der Elektrotechnik für Nicht-Elektrotechniker erworben werden.
DEUTSCHLAND | |||
Location | Teilnahmegebühr (Preise für individu- ell vereinbarte Ter- mine auf Anfrage) | Individuelle Beratung |
SCHWEIZ | |||
Location | Teilnahmegebühr (Preise für individu- ell vereinbarte Ter- mine auf Anfrage) | Individuelle Beratung |
ÖSTERREICH | |||
Location | Teilnahmegebühr (Preise für individu- ell vereinbarte Ter- mine auf Anfrage) | Individuelle Beratung |
SPANIEN | |||
Location | Teilnahmegebühr (Preise für individu- ell vereinbarte Ter- mine auf Anfrage) | Individuelle Beratung |
FRANKREICH | |||
Location | Teilnahmegebühr (Preise für individu- ell vereinbarte Ter- mine auf Anfrage) | Individuelle Beratung |
ITALIEN | |||
Location | Teilnahmegebühr (Preise für individu- ell vereinbarte Ter- mine auf Anfrage) | Individuelle Beratung |
NIEDERLANDE | |||
Location | Teilnahmegebühr (Preise für individu- ell vereinbarte Ter- mine auf Anfrage) | Individuelle Beratung |
DÄNEMARK | |||
Location | Teilnahmegebühr (Preise für individu- ell vereinbarte Ter- mine auf Anfrage) | Individuelle Beratung |
FINNLAND | |||
Location | Teilnahmegebühr (Preise für individu- ell vereinbarte Ter- mine auf Anfrage) | Individuelle Beratung |
NORWEGEN | |||
Location | Teilnahmegebühr (Preise für individu- ell vereinbarte Ter- mine auf Anfrage) | Individuelle Beratung |
SCHWEDEN | |||
Location | Teilnahmegebühr (Preise für individu- ell vereinbarte Ter- mine auf Anfrage) | Individuelle Beratung |
GROSSBRITANNIEN | |||
Location | Teilnahmegebühr (Preise für individu- ell vereinbarte Ter- mine auf Anfrage) | Individuelle Beratung |