Seminar: Messdatenerfassung – Schnittstellen, Synchronisation, Mehrkanalsysteme (DAQ 3)
Eintägiges Seminar Verschiedene Standorte Level: Fortgeschritten
Sie wollen über viele Kanäle und Systeme zeitsynchron und in Echtzeit messen? Was ist der beste Weg dazu? In diesem Seminar zeigen wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten.
- Synchronisation in Mehrkanalsystemen und heterogenen Messketten
- Interne Synchronisation über Firewire (IEEE1494b) oder optische Schnittstelle
- Externe Synchronisation über Ethernet (NTP, PTPv2)
- Synchronisationsquellen intern / extern (GPS / IRIG-B)
- Synchronisation und Triggerung
- Begriffserklärungen, Handling, Performance-Vergleich
- Mobile Datenerfassung
- Einrichten von Remote Access Verbindungen über Ethernet (IP Adresse, Subnet, DHCP APIPA)
- Datenlogging und Datenspeicherung (kontinuierlich, Ereignis gesteuert, statistisch)
- Datentransfer (FTP-Server, Cloud Integration, Push-Notification)
- Begriffserklärungen, Handling
- Datentransfer über Industrial Ethernet und Feldbusssysteme
- Datenübertragungsarten und Netzwerktopologien
- Vergleich Industrial Ethernet / Feldbussysteme (Echtzeitanforderung)
- Anbindung HBM-Messgeräte an CAN und PROFIBUS
- Einrichten von EtherCAT und PROFINET-Verbindungen
Ihr HBK Academy-Plus
Das Lernen durch klassische Erklärungen wird mit Übungen ergänzt. Ein Praxisanteil von 50% ist in diesem Seminar das Ziel – denn Begreifen hat etwas mit "Be"Greifen, mit Anfassen, mit Selbst-Erarbeiten zu tun.
An speziell eingerichteten Arbeitsplätzen erarbeiten Sie sich selbst die wichtigen Parameter Abtastrate und Grenzfrequenz, prüfen diese und diskutieren Ihre Ergebnisse - gerne mit der gesamten Gruppe und/oder den Trainern.
Zielgruppe:
Alle, die Messdaten digital erfassen und dabei Fehler vermeiden und auf Nummer Sicher gehen wollen.
Vorkenntnisse:
Der Besuch der Seminare DAQ1 (Sensoren & Verstärker) und DAQ2 (Signalformen, Abtastraten, Tiefpassfilter) sowie Grundkenntnisse in Mechanik und Elektrotechnik sind wünschenswert.
Diese können in den Seminaren Basiswissen Technische Mechanik und Grundlagen der Elektrotechnik für Nicht-Elektrotechniker erworben werden.
Veranstaltungsorte und Preise
DEUTSCHLAND | |||
Location | Teilnahmegebühr (Preise für individu- ell vereinbarte Ter- mine auf Anfrage) | Individuelle Beratung |
SCHWEIZ | |||
Location | Teilnahmegebühr (Preise für individu- ell vereinbarte Ter- mine auf Anfrage) | Individuelle Beratung |
ÖSTERREICH | |||
Location | Teilnahmegebühr (Preise für individu- ell vereinbarte Ter- mine auf Anfrage) | Individuelle Beratung |
SPANIEN | |||
Location | Teilnahmegebühr (Preise für individu- ell vereinbarte Ter- mine auf Anfrage) | Individuelle Beratung |
FRANKREICH | |||
Location | Teilnahmegebühr (Preise für individu- ell vereinbarte Ter- mine auf Anfrage) | Individuelle Beratung |
ITALIEN | |||
Location | Teilnahmegebühr (Preise für individu- ell vereinbarte Ter- mine auf Anfrage) | Individuelle Beratung |
NIEDERLANDE | |||
Location | Teilnahmegebühr (Preise für individu- ell vereinbarte Ter- mine auf Anfrage) | Individuelle Beratung |
DÄNEMARK | |||
Location | Teilnahmegebühr647 692 EUR + MwSt. (Preise für individu- ell vereinbarte Ter- mine auf Anfrage) | Individuelle Beratung |
FINNLAND | |||
Location | Teilnahmegebühr (Preise für individu- ell vereinbarte Ter- mine auf Anfrage) | Individuelle Beratung |
NORWEGEN | |||
Location | Teilnahmegebühr (Preise für individu- ell vereinbarte Ter- mine auf Anfrage) | Individuelle Beratung |
SCHWEDEN | |||
Location | Teilnahmegebühr (Preise für individu- ell vereinbarte Ter- mine auf Anfrage) | Individuelle Beratung |
GROSSBRITANNIEN | |||
Location | Teilnahmegebühr (Preise für individu- ell vereinbarte Ter- mine auf Anfrage) | Individuelle Beratung |
Verfügbare Termine
-
23. März 2023, Darmstadt
Seminaranmeldung -
Individueller Termin auf Anfrage
Seminaranmeldung
Haben Sie Fragen?
Das Team der Academy unterstützt Sie gerne!
+49 (0) 6151/803-238