newLight FS62 | Optischer Dehnungssensor FS62 Optischer Dehnungssensor | HBM

newLight FS62 Optische Dehnungssensoren und Rosetten für statische und dynamische Dehnungsmessungen

Die optischen Dehnungssensoren FS62 und die Rosetten der newLight-Sensorserie wurden entwickelt, um auf einfache Weise statische und dynamische Dehnungsmessungen für die Spannungsanalyse in intelligenten Materialien, Maschinen, Komponenten und anderen Arten von Strukturen zu erhalten.

Dank unterschiedlicher Gehäuse, Werkstoffe und Befestigungsarten erfüllen sie die Anforderungen von Dehnungsmessungen in Anwendungen in der intelligenten Werkstoffprüfung, im Labor und im Infrastruktur-Monitoring (SHM).

Sicher, robust und beständig

  • Drei Arten des Kabelschutzes: Verstärkung durch Stahlmantel für anspruchsvolle Umgebungen
  • Galvanische Trennung gegen explosionsfähige Atmosphäre, Bereiche mit hoher Spannung und starke elektromagnetische Felder

Leistungsfähig selbst in gefährlichen Umgebungen

Kostengünstig

  • Anschließen vieler Sensoren in Kombination in einer einzigen Glasfaser

Einfache Inbetriebnahme großer Sensornetzwerke mit reduziertem Verkabelungsaufwand

Hohe Dehnungsbeständigkeit

  • Sensoren mit hoher Dehnungs- und Ermüdungsbeständigkeit

Genaue Messungen, sogar in Werkstoffen mit hohen Dehnungsniveaus

Wählen Sie Ihren Sensor

 

Sensoren zur Messung der Dehnung in einer einzigen Richtung mit einem Faser-Bragg-Gitter (FBG). Ideal zur Überwachung oder Spannungsanalyse in einer bekannten Richtung. 

 

Sensoren mit drei Faser-Bragg-Gittern (FBG) auf derselben Faser und demselben Substrat. Die Messungen erfolgen in verschiedenen Richtungen zur biaxialen Spannungsanalyse mit einer einzigen Installation und geringem Platzbedarf. 

Lineare Dehnungssensoren

Patch-Dehnungssensor FS62PSS

  • Vollständig dielektrischer Sensor zum Aufkleben auf ebene oder gekrümmte Flächen
  • Messbereich ±20000 µm/m
  • Temperaturbereich -40 ºC bis 100 ºC
  • Für Temperaturkompensation siehe Temperatursensor FS63LTS
  • Verwenden Sie die Klebstoffe Z70, X60 oder X280 um perfekte Ergebnisse zu erzielen – Schützen Sie mit ABM75 oder AK22 für eine lange Lebensdauer

HBMShop  Übersichtsseite Optische Produkte

Komposit-Dehnungssensor FS62CSS

  • Sensor zum Aufkleben auf alle Arten von Oberflächen einschließlich inhomogener Materialien wie Beton oder Verbundwerkstoff
  • Große Messbereiche von ±5000 µm/m und hervorragende Ermüdungsbeständigkeit
  • Mit Aramidkabeln ohne metallische Bestandteile oder armierten Kabeln für rauere Umgebungen
  • Für Temperaturkompensation siehe entsprechender Temperatursensor FS63CTS
  • Verwenden Sie den Klebstoff X120 für perfekte Ergebnisse. Schützen Sie mit ABM75 oder AK22 für eine lange Lebensdauer

HBMShop  Übersichtsseite Optische Produkte

Anschweißbarer Dehnungssensor FS62WSS

  • Kann einfach auf Metallkonstruktionen punktgeschweißt werden, um gleich nach der Installation genaue Messungen zu erhalten
  • Erhältlich mit Gewebeschlauchkabeln, beständig gegen höhere Temperaturen (-40 ºC bis 100 ºC) und Dehnungsniveaus (±10000 µm/m) für Laboranwendungen
  • Erhältlich mit Aramidkabeln oder armierten Kabeln mit Ø 3 mm für den Einsatz im Außenbereich
  • Mit erweiterten Dehnungsmessbereichen bis ±5000 µm/m, die die Anforderungen der meisten modernen Stähle erfüllen
  • Falls Temperatureinflüsse korrigiert werden sollen, erwägen Sie den Einsatz des Temperatursensors FS63WTS 
  • HBM empfiehlt den Einsatz des Punktschweißgeräts von VBS Fügetechnik oder ähnlicher Geräte. Schützen Sie mit ABM75 oder AK22 für eine lange Lebensdauer

HBMShop  Übersichtsseite Optische Produkte

Robuster Dehnungssensor FS62RSS

  • Robuste Dehnungssensoren zum Einbetten in Beton oder Aufschrauben auf flache Oberflächen
  • Eingebettete Version für Betonkonstruktionen mit Verformungen unterhalb des Grenzzustands der Gebrauchstauglichkeit, mit einem Messbereich von ±2500 µm/m
  • Ausführung für die Oberflächenmontage für alle Werkstoffe, die Bohrungen zulassen, mit einem Messbereich von ±5000 µm/m
  • Für Messungen mit Temperaturkorrektur erwägen Sie bitte den Einsatz des Temperatursensors FS63RTS 

HBMShop  Übersichtsseite Optische Produkte

Dehnungs-Rosetten

FS62PSR - Patch Strain Rosette

  • Vollständig dielektrische Dehnungsrosette zum Aufkleben auf flache oder gebogene Oberflächen  
  • 0º/60º/120º Dehnungsmessungen
  • Messbereich von ±10000µm/m
  • Beständigkeit in einem Temperaturbereich von -20ºC [-4ºF] bis 80ºC [176ºF]  
  • Für die Temperaturkompensation siehe den Temperatursensor FS63LTS
  • Verwenden Sie die Klebstoffe Z70X60 oder X280 für perfekte Ergebnisse. Schützen Sie mit ABM75 oder AK22 für Langlebigkeit

 

FS62WSR - schweißbare Dehnungsrosette

  • Kann für genaue Messungen direkt nach der Installation leicht an metallische Strukturen punktgeschweißt werden
  • 0º/60º/120º Dehnungsmessungen
  • ±2000µm/m Messbereich
  • Erhältlich mit geflochtenen Kabeln, beständig gegen höhere Temperaturen (-40ºC [-40ºF] bis 100ºC [212ºF]) für Laboranwendungen; oder mit Ø3mm Kabeln mit Aramid- oder armierter Beschichtung für den Außeneinsatz  
  • Wenn Temperatureinflüsse korrigiert werden sollen, ziehen Sie bitte den Temperatursensor FS63LTS oder FS63WTS in Betracht 
  • HBK empfiehlt die Verwendung der Punktschweißmaschine von VBS oder eines ähnlichen Geräts. Für Langlebigkeit mit ABM75 or AK22 schützen

 

Whitepaper zum kostenlosen Download

Optical Fiber Sensors vs. Conventional Electrical Strain Gauges for Infrastructure Monitoring Applications

  • FBG-Prinzipien
  • Bragg-Wellenlängen
  • Monitoring-Anwendungen

Jetzt downloaden

Technische Dokumentation

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
FS62CSS newLight - Caractéristiques techniques French
FS62CSS newLight - Data Sheet English
FS62CSS newLight - Datenblatt Deutsch
FS62CSS newLight - データシート Japanese
FS62PSR - Caractéristiques techniques French
FS62PSR - Datenblatt Deutsch
FS62PSR - データシート Japanese
FS62PSR newLight - Data Sheet English
FS62PSS newLight - Caractéristiques techniques French
FS62PSS newLight - Data Sheet English
FS62PSS newLight - Datenblatt Deutsch
FS62PSS newLight - データシート Japanese
FS62RSS newLight - Caractéristiques techniques French
FS62RSS newLight - Data Sheet English
FS62RSS newLight - Datenblatt Deutsch
FS62RSS newLight - データシート Japanese
FS62WSR Aramid or Armor cable - Caractéristiques techniques French
FS62WSR Aramid or Armor cable - Data sheet English
FS62WSR Aramid or Armor cable - Datenblatt Deutsch
FS62WSR Aramid or Armor cable - データシート Japanese
FS62WSR Braided - Caractéristiques techniques French
FS62WSR Braided - Data sheet English
FS62WSR Braided - Datenblatt sprachunabhängig
FS62WSR Braided - データシート Japanese
FS62WSS (aramid/armor cable) newLight - Caractéristiques techniques French
FS62WSS (aramid/armor cable) newLight - Data Sheet English
FS62WSS (aramid/armor cable) newLight - Datenblatt Deutsch
FS62WSS (aramid/armor cable) newLight - データシート Japanese
FS62WSS (BRD) newLight - Caractéristiques techniques French
FS62WSS (BRD) newLight - Data Sheet English
FS62WSS (BRD) newLight - Datenblatt Deutsch
FS62WSS (BRD) newLight - データシート Japanese
Broschüren
FBG Sensoren - Flyer Deutsch
FBG Sensors - Flyer English
FBG Sensors - Flyer Chinese
FBG Sensors - Flyer Korean
FBG Sensors - Flyer Italian
FBG Sensors - Flyer Portuguese
HBM FiberSensing: Lösungen für optische Messungen - Broschüre Deutsch
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - Brochure English
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - パンフレット Japanese
Montageanleitungen
FS62CSS, FS63CTS newLight - Montageanleitung Deutsch
FS62CSS, FS63CTS newLight - Mounting Instructions English
FS62CSS, FS63CTS newLight - Notice de Montage French
FS62CSS, FS63CTS newLight - 取付説明書 Japanese
FS62PSS, FS62PSR, FS63LTS newLight - Montageanleitung Deutsch
FS62PSS, FS62PSR, FS63LTS newLight - Mounting instructions English
FS62PSS, FS62PSR, FS63LTS newLight - Notice de Montage French
FS62PSS, FS62PSR, FS63LTS newLight - ユーザマニュアル Japanese
FS62RSS, FS63RTS newLight - Montageanleitung Deutsch
FS62RSS, FS63RTS newLight - Mounting Instructions English
FS62RSS, FS63RTS newLight - Notice de Montage French
FS62RSS, FS63RTS newLight - 取付説明書 Japanese
FS62WSS (BRD) newLight - Montageanleitung Deutsch
FS62WSS (BRD) newLight - Notice de Montage French
FS62WSS (BRD) newLight - 取付説明書 Japanese
FS62WSS, FS62WSR (BRD) newLight - Mounting instructions English
FS62WSS, FS63WSR, FS62WTS newLight - Mounting Instructions English
FS62WSS, FS63WTS newLight - Notice de montage French
FS62WSS, FS63WTS newLight - 設置マニュアル Japanese
FS62WSS, FS63WTS newLight - Montageanleitung Deutsch
Zubehör
FS Accessoires de liaison - Caractéristiques techniques French
FS Linking Accessories - Data Sheet English
FS Tools - Data sheet English
FS Verbindungszubehör - Datenblatt Deutsch
FS-Splitter newLight - Caractéristiques techniques French
FS-Splitter newLight - Data Sheet English
FS-Splitter newLight - Datenblatt Deutsch
FS-Splitter newLight - データシート Japanese
FS80/FS81/FS82/FS83 ] リンクの () - データシート Japanese
Tech Notes
Sensing of Surface Strain with Flexible Fiber Bragg Strain Gages English
Temperature compensation in catman sprachunabhängig
Temperature compensation with FBG sensors sprachunabhängig
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.