Wird eine statische Belastungsprüfung durchgeführt (1.) und der DMS ausschließlich in eine Richtung (Zug oder Druck) gedehnt, so kann die Streckgrenze des Gittermaterials überschritten werden. Er liefert immer noch einen gültigen Messwert im Bereich der plastischen Verformung. Die Maximalwerte für elektrische DMS sind in der PDF-Version des DMS-Katalogs als absolute Dehnung angegeben. Die Werte für Zug und Druck sind separat spezifiziert. Mit den Folien-DMS von HBM sind für diese Prüfungen hohe Dehnungen zwischen 1 % und 10 % möglich.