Die durchgängige optische Messkette - mit MXFS, dem neuen optischen Interrogator von HBM

In Kürze erhältlich: HBM entwickelt neuen optischen Interrogator für thermische Validierung und Strukturüberwachungs-Anwendungen.

In Kombination mit dem optischen Hochleistungssensor der newLight Serie und der passenden Software, komplettiert dieser optische Interrogator jedes professionelle Testequipment für eine reibungslose Messkette.

Interesse? Jetzt anmelden!

Seien Sie unter den Ersten, die von dem neuen optischen Interrogator MXFS erfahren.

Bitte registrieren Sie Sich, um weitere Informationen zu erhalten.


Was ist ein optischer Interrogator?

  Ein optischer Interrogator, auch Messeinheit oder Datenerfassungssystem genannt, ist ein optoelektronisches Instrument mit dem Faser-Bragg-Gitter-Sensoren (FBG) für statische und dynamische Überwachungsanwendungen ausgelesen werden können. Ein Interrogator kann ein großes Sensornetzwerk erfassen, das aus verschiedenen Messgrößen wie Dehnung, Temperatur, Verschiebung, Beschleunigung oder Neigung besteht, die entlang mehrerer Fasern verbunden sind, indem Daten gleichzeitig und mit unterschiedlichen Abtastfrequenzen erfasst werden.

  Während der Datenerfassung misst der Interrogator die Wellenlänge des reflektierten Lichts der optischen Sensoren und wandelt es in technische Einheiten um. Die Messwerte werden dann vom Interrogator mit verschiedenen Kommunikationsprotokollen wie Ehernet, PROFIBUS oder CANbus zur Archivierung, Analyse oder zum Export über eine Softwareschnittstelle übertragen.

  FBG-Sensoren sind einfach zu installieren, elektromagnetisch sicher und können auch in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden. Um exakte Messungen abrufen zu können, wird der richtige Interrogator benötigt. Die Interrogatoren von HBM eignen sich für große Sensornetzwerke und bieten präzise und hochauflösende statische und dynamische Messungen an. Die Interrogatoren sind in Standard-, rahmenmontierbaren und tragbaren Modellen erhältlich.