Verbesserte Genauigkeit und kalibriert in drei Messbereichen
Piezoelektrischer Kraftaufnehmer CFTplus: marktübliche Anschlüsse, vorgespannt und kalibriert
Die piezoelektrischen Kraftaufnehmer der Serie CFTplus werden in drei Messbereichen kalibriert geliefert und sind somit nach Einbau sofort messbereit. Ein Einmessvorgang ist nicht notwendig. Um einen großen Messbereich zu garantieren, ist die Empfindlichkeit in drei Messbereichen (1 %, 10 % und 100%) angegeben.
Typisch für das piezoelektrische Messprinzip ist der sehr große Messbereich. Auch unter hoher Vorlast können kleinste Kräfte sicher nachgewiesen werden.
Die Kraftsensoren der Serie CFTplus weisen einen sehr kleinen Messweg auf, weshalb die Grundresonanzfrequenz sehr hoch ist. Somit eignen sie sich insbesondere für die Messung schneller Vorgänge z.B. bei Einpressvorgängen.
Die Kraftmesselemente sind EMV-geprüft und bestehen aus rostfreien Materialien.
- HBM-Genauigkeitsklasse: 0,5
- Nennkräfte: 25, 50, 70 und 120 kN
Präzise und dynamisch
- Lieferung mit Kalibrierungen an drei Punkten bei 1%, 10% und 100% der Nennkraft
- Beste Ergebnisqualität mit driftarmer Bauart
- Hohe Steifigkeit und Grundresonanzfrequenz ideal für dynamische Anwendungen

Extrem weiter Messbereich, hervorragende Dynamik
Robuste Bauform
- CFTplus werden ausschließlich aus rostfreien Materialien hergestellt
- Schutzart IP65
- Unempfindlich gegen elektromagnetische Störungen
- Marktübliche Anschlussmaße und Anschlüsse

Konzipiert für industrielle Einsätze
Einfache Integration
- Montagezubehör wie Gewindebuchse und Zentrierringe bereits im Lieferumfang enthalten
- Einfache Integration durch beidseitigen Flanschanschluss
- Lieferung als vorgespannter und kalibrierter Sensor (kein Einmessen notwendig)
- Erhältlich in vier Nennkraftbereichen (25 kN, 50 kN, 70 kN, 120 kN)
- Praxisgerechtes Zubehör sowie Ladungsverstärker CMD und CMA verfügbar

Schnelle Inbetriebnahme
3D-CAD-Dateien für PACEline CFTplus
| Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt | ||
|---|---|---|
| PACEline CFTplus CAD step-Dateien |
Umfangreiches Zubehör
- Verschiedene Kabel
- Summierboxen zum Parallelschalten von Sensoren
- Vorspannsätze zur erleichterten Montage
- Kupplung zur Kabelverlängerung
PACEline CFTplus Technische Dokumentation
| Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
|---|---|---|---|---|
| Datenblätter | ||||
| CFT+ - Caractéristiques techniques | French | |||
| CFT+ - Data sheet | English | |||
| CFT+ - Datenblatt | Deutsch | |||
| CFT+ - Prospetto Dati | Italian | |||
| CFT+ - 數據表 | Chinese | |||
| Broschüren | ||||
| PACEline Piezo Technology - Brochure | English | |||
| PACEline Piezotechnologie - Broschüre | Deutsch | |||
| Bedienungsanleitungen | ||||
| CFT+ - Bedienungsanleitung | English, Deutsch, French, Italian, Chinese | |||
| Zubehör | ||||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cables) - Data Sheet | English | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (câbles) - Caractéristiques techniques | French | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cavi di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (Kabel) - Datenblatt | Deutsch | |||
| Konformitätserklärung | ||||
| CFT/CFT+/CFW/CLP/CSW/CST/CHW - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||