Genaue Messergebnisse mit Langzeitstabilität
Mehrere Faser-Bragg-Gitter newLight FS70
Die konfigurierbaren Arrays FS70 basieren auf der Faser-Bragg-Gitter (FBG)-Technologie und der newLight-Serie optischer Sensoren und sind Glasfasern mit mehreren FBGs und Hochleistungsschutzbeschichtungen. Sie sind bestens geeignet für Dehnungsmessungen mit mehreren Messstellen in Labors und vielen unterschiedlichen Industriebranchen.
Für noch bessere Ergebnisse können sie mit verschiedenen Optionen konfiguriert werden:
- Frei wählbare Anzahl von FBGs, Wellenlängen und Entfernungen
- Frei wählbare Kabelarten: Gewebeschlauch, Aramid, armiert oder ohne Kabel
- Frei wählbarer Steckverbindertyp: FC/APC oder SC/APC oder ohne Steckverbinder
Genau
- Genaue Messungen auf gekrümmten Oberflächen
- Langzeitstabilität ohne Drift
- Unempfindlichkeit gegen alle Arten von elektromagnetischen Störungen
Beständig
- Hohe Ermüdungsfestigkeit
- Hervorragende Biegefähigkeit
- Korrosionsbeständigkeit, auch in feuchter und salzhaltiger Umgebung
- Reduzierter Verkabelungsaufwand
Extrem widerstandsfähig und geeignet für Anwendungen im Innen- und Außenbereich
Komfortabel
- Eine einzige installationsbereite Glasfaser
- Leichte optische Fasern und weniger Verkabelung
- Für hybride Messungen geeignet (optisch und konventionell)
Einfach in der Anwendung, mit geringem Installationsaufwand
Wählen Sie Ihren Sensor
HBM bietet zwei Arten konfigurierbarer FBG-Arrays:
FS70FBG: Konfigurierbares Array aus freiliegenden FBGs
Singlemode-Glasfaser mit Hochleistungsschutzbeschichtung für optimale Dehnungsübertragung und mehr Stabilität
- Bis zu 20 FBGs mit Wellenlängen zwischen 1502,5 nm und 1597,5 nm
- Gesamtfaserlänge bis zu 10 m
- Abstände zwischen FBGs ab 0,05 m
- Unterschiedliche Anschlusskabeltypen von bis zu 20 m Länge
FS70PKF: Konfigurierbares Array aus FBGs in PEEK-Schutzbeschichtung
Singlemode-Glasfaser mit Hochleistungsschutzbeschichtung und einer zusätzlichen Beschichtung mit PEEK für robusten Betrieb
- Bis zu 10 FBGs im Abstand von 1 m
- Kombination von zwei Wellenlängenoptionen in einer Reihe für eine größere Anzahl von Messstellen oder kleinere Abstände:
- Wellenlängen von 1510 bei 10 nm
- Wellenlängen von 1515 bei 10 nm
- Unterschiedliche Anschlusskabeltypen von bis zu 20 m Länge
Whitepaper zum kostenlosen Download
Optical Fiber Sensors vs. Conventional Electrical Strain Gauges for Infrastructure Monitoring Applications
- FBG-Prinzipien
- Bragg-Wellenlängen
- Monitoring-Anwendungen