- Geringe Bauhöhen
- Für Gewindegrößen von M6 (20 kN) bis M42 (2 MN)
- Schutzart IP68, rostfrei und EMV-getestet
DMS-basierte Kraftmessringe KMRplus: 11 Nennkräfte, Schutzart IP68
KMRplus lassen sich ähnlich einer Unterlegscheibe auf Bolzen und Schraubverbindungen installieren. Dabei stehen für Gewinde von M6 bis M42 (Kräfte bis 2 MN) Sensoren zur Verfügung. KMRplus sind mit Spezial-DMS ausgestattet, die einen sehr großen Winkelbereich abdecken, so dass Biegemomente das Ergebnis nur gering stören. Dank DMS-Technologie und hoher Steifigkeit eignen sich die Aufnehmer sowohl für schnelle als auch für statische Messaufgaben.
Um auch Kraftmessungen unter rauen Umgebungsbedingungen bzw. im Freien zu ermöglichen, sind die Aufnehmer nicht nur aus rostfreien Materialien hergestellt, sondern auch hermetisch dicht verschweißt (Schutzart IP68). Sie wurden so konstruiert, dass Kabel und Sensorgehäuse für maximale Unempfindlichkeit gegen EMV-Störfelder einen Faradayschen Käfig bilden.
Die im Lieferumfang enthaltenen Lasteinleitungsscheiben sorgen für eine gute Krafteinleitung. Diverse Anschlussstecker und Kabellängen erlauben die Anpassung an die jeweilige Messaufgabe.
KMRplus arbeiten im Kraftnebenschluss, deshalb ist nach dem Einbau eine Kalibrierung erforderlich, um quantitative Ergebnisse zu erhalten.
- HBM-Genauigkeitsklasse: 1
- Nennkräfte: 20 kN … 2 MN
Für alle Bedingungen

Immer zu integrieren: Geringer Platzbedarf, für Standardgewinde und Kraftrückführung
Dynamisch zugleich driftfrei
- Basierend auf DMS-Technologie
- Marginaler Messweg
- Messwege im µm-Bereich sorgen für extrem hohe Steifigkeiten
- Bandbreiten bis in den kHz-Bereich

Die driftfreie Alternative zum Piezo-Sensor: Optimale dynamische Eigenschaften bei gleichzeitiger Driftfreiheit.
Mühelos einsatzbereit
- Verschiedene Kabellängen auf Wunsch
- Steckermontage für gängige HBM Messverstärker
- Lasteinleitungsscheiben für geringere Anforderungen an die Kontaktflächen

Einsatzfähig in zahllosen Applikationen: Der KMRplus passt sich der Messaufgabe an.
KMRplus mit Lasteinleitungsscheiben



Im Lieferumfang enthalten, auch als Ersatzteil erhältlich.
Passende Stecker für HBM-Messverstärker

3D CAD STEP-Dateien für KMRplus Kraftmessringe
Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt | ||
---|---|---|
KMRplus CAD step-Dateien | ||
KMRplus Zubehör CAD step-Dateien |
Umfangreiches Zubehör verfügbar, bitte beachten Sie das Datenblatt
- Lasteinleitungsscheiben als Ersatzteil
Technische Dokumentation und weitere Produktinformationen
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
KMR+ - Caractéristiques techniques | French | |||
KMR+ - Data Sheet | English | |||
KMR+ - Datenblatt | Deutsch | |||
KMR+ - Prospetto Dati | Italian | |||
KMR+ - 数据表 | Chinese | |||
Broschüren | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | Deutsch | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
Bedienungsanleitungen | ||||
KMR+ - Bedienungsanleitung | English, Deutsch, French, Italian, Chinese | |||
Konformitätserklärung | ||||
KMR+ - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||