Große Dehnungsmessbereiche bei erhöhter Langzeitstabilität – Die neue newLight-Produktlinie optischer Sensoren von HBM
HBM gibt die Markteinführung von newLight bekannt, der einfach zu installierenden Produktlinie optischer Sensoren für Dehnung, Neigung, Temperatur und Beschleunigung. Die Entwicklung dieser Produktlinie basiert auf der Faser-Bragg-Gitter (FBG)-Technologie und spiegelt Fortschritte in den Standards für optische Messungen wider.
- Neue optische Sensoren für das Messen hoher Dehnungen mit ausgezeichneter Ermüdungsbeständigkeit
- Einfache Inbetriebnahme großer Sensornetzwerke durch vormontierte, mit Standard-Telekommunikationsfasern kompatiblen Sensorketten
- Vollständig passive Sensoren für Anwendungen in anspruchsvollen Umgebungen

newLight: Einfache Konfiguration – vielfältige Anwendungsgebiete
Die neu entwickelte newLight-Produktlinie optischer Sensoren ermöglicht große Dehnungsmessbereiche bei erhäter Langzeitstabilität. Die Sensoren sind die ideale Wahl für die Strukturüberwachung, da sie schnell und einfach zu installieren und beständig gegen Umwelteinflüsse wie Feuchtigkeit, Rost und Salz sind, selbst über sehr große Entfernungen. Die Kompatibilität mit Standard-Telekommunikationskabeln macht diese Produktlinie äußerst kosteneffizient – insbesondere für Anwendungen mit mittleren bis hohen Kanalzahlen.
Die Serie newLight basiert auf der Faser-Bragg-Gitter-Technologie und bietet optische Sensoren für das Messen von Dehnung, Temperatur, Beschleunigung und Neigung. Neben faseroptischen Sensoren zum Messen von Dehnung, Temperatur, Beschleunigung, Neigung oder Weg bietet HBM auch optische Interrogatoren, Software, sowie Service und Support für jede Anwendung.
Vorteile optischer Sensoren
Auf Faser-Bragg-Gittern basierende Sensoren bieten viele Vorteile gegenüber elektrischen Sensoren. Aufgrund der wellenlängenbasierten Messung sind die beispielsweise unempfindlich gegenüber allen Arten elektromagnetischer Einflüsse und bieten eine hohe Langzeitstabilität ohne Nullpunktdrift. Darüber hinaus sind diese Sensoren sehr gut geeignet für Vernundwerkstoffe mit Glas- und Kohlefasern, die häufig für stark beanspruchte Konstruktionen verwendet werden, beispielsweise in Flugzeugen oder Windkraftanlagen.
Bitte kontaktieren Sie für weitere Informationen:
Heather Wilkins
Marketing Coordinator
Bruel & Kjaer
Telephone: 01223 389 800
Web: www.bksv.com
Email: [email protected]