Neues Datenerfassungsmodul mit CAN FD für in der Automobilbranche erforderliche erhöhte Bandbreiten
Mit der Markteinführung des neuen Moduls MX471C mit dem CAN-FD-Protokoll (CAN mit flexibler Datenrate) hat HBM, der Experte für Prüf- und Messtechnik, sein Angebot an Datenerfassungsmodulen erweitert. Das Modul gehört zur QuantumX-Familie, die den Standard in der Industrie gesetzt hat und Ingenieuren universelle und flexible Lösungen für das Einbinden von Datenerfassungssystemen in CAN-Bus-Netzwerke bietet.
CAN FD löst das Problem der begrenzten Bandbreite klassischer CAN-Netzwerke dadurch, dass es Bitraten von mehr als 1 MBit/s zulässt. Zusätzlich wird in CAN-FD-Nachrichten ein Datenfeld von bis zu 64 Byte unterstützt. Viele Automobilhersteller nutzen diese kostengünstige erhöhte Bandbreite, die insbesondere für heutige Elektrofahrzeuge erforderlich ist.
Das MX471 CAN FD Modul erlaubt die Einbindung von bis zu vier CAN-Netzwerken gleichzeitig und ist beliebig erweiterbar. Damit ist das Modul im Verbund mit einem Datenrekorder und analogen Messmodulen ideal geeignet für mobile Fahrzeugtests und als Messtechnik-Gateway in Prüfständen.
Vereinfachtes Testen
Ist der Kanal im Rekorder-Modus, können beliebige Signale wie Geschwindigkeit des Fahrzeugs, Lenkradstellung oder Bremsbefehle zeitsynchron zu analogen Eingängen anderer QuantumX-Verstärker erfasst und z.B. als Trigger für die Datenspeicherung verwendet werden. Dadurch müssen in der Prototypenphase weniger Sensoren von Hand konfiguriert werden und das Testen wird durch eine minmale Einrichtzeit vereinfacht.
Für Anwendungen in rauer Umgebung wie die Datenerfassung an Lastwagen oder Aushubmaschinen wurde unter der Typenbezeichnung SomatXR MX471C-R CAN FD eine robuste Version entwickelt. Dieses Modul ist schockfest und bietet die Schutzart IP65/IP67.
QuantumX ist eines der weltweit führenden Messverstärkersysteme. Danke seines modularen Konzepts ermöglicht es ausgedehnte und flexible Messaufbauten mit einfachem Anschluss und hoher Genauigkeit. Für den mobilen Einsatz in rauer Umgebung bietet HBM spezialisierte DAQ Module der Serie SomatXR.
Bitte kontaktieren Sie für weitere Informationen:
Heather Wilkins
Marketing Coordinator
Bruel & Kjaer
Telefon: 01223 389 800
Web: www.bksv.com
Email: [email protected]