Hohe Lebensdauer im Einsatz, insbesondere bei hohen Temperaturen.
G und M Serie Dehnungsmessstreifen für den Aufnehmerbau: Für Hochtemperaturanwendungen
Für Hochtemperaturanwendungen (über 140 °C) bieten wir unsere Konstantan- und Modco-Messgitter in Kombination mit einem faserverstärkten Phenolharzträger an.
Die Serie G kombiniert ein Konstantanmessgitter mit diesem Trägermaterial und kommt standardmäßig mit Anschlussbändchen. Sie ist in kleinen Stückzahlen verfügbar und kann bei Bedarf auch in größeren Gebinden geliefert werden. Die M-Serie ist eine leistungsstarke Ergänzung des HBM-Portfolios von Dehnungsmessstreifen für den Aufnehmerbau. Die Kombination aus einem Modco-Messgitter und einem Hochtemperaturträger sorgt auch bei hohen Temperaturen für maximale Dauerschwingfestigkeit. Die M-Serie bieten wir für Aufnehmerhersteller ausschließlich in kundenspezifischen Ausführungen an.
Hitzebeständig und robust
- Hervorragende Wärmebeständigkeit
- Hohe Wärmeformbeständigkeit
- Hohe galvanische Isolation

Exakt und widerstandsfähig
Sehr hohe Steifigkeit (Elastizitätsmodul) und daher gute Fähigkeit, die Verformung des Messkörpers direkt an das Messgitter weiterzugeben
Geringe Kriechneigung

Geeignet für Aufnehmer mit hohen Genauigkeitsanforderungen.
Anpassbar an Ihre Bedürfnisse
- Mehrere Standardausführungen in kleinen Mindestbestellmengen erhältlich
- Optional mit Klebstoff vorbeschichtet, kein zusätzlicher Klebstoff erforderlich
- Kundenspezifische Ausführungen möglich

Perfekt für Ihre Lösung, ob Standard oder kundenspezifisch.
G und M Serie im Vergleich
G-Serie | M-Serie | |
| Messgitterfolie | Konstantan | Modco |
| Trägermaterial | Phenolharz (faserverstärkt) | Phenolharz (faserverstärkt) |
k-Faktor | ca. 2 | ca. 2,2 |
Gebrauchstemperaturbereich (statisch) | -70 bis +200°C -94 bis +392 °F | -200 bis +250°C -328 bis +482 °F |
Gebrauchstemperaturbereich (dynamisch) | -200 bis +200°C -328 bis +392 °F | -200 bis +300°C -328 bis +572 °F |
| Widerstandstoleranz | ±0.35 % | ±0.3 % |
| Dauerschwingfestigkeit | ±1.200 µm/m | ±2.000 µm/m |
| Kleinster Krümmungsradius | 3 mm | 5 mm |
Technische Dokumentation M-Serie
| Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
|---|---|---|---|---|
| Datenblätter | ||||
| G Series - Data Sheet | English | |||
| G-Serie - Datenblatt | Deutsch | |||
| M Serie - Caractéristiques techniques | French | |||
| M Serie - Folha de dados | Portuguese | |||
| M Serie - Hoja de características | Spanish | |||
| M Serie - Prospetto dati | Italian | |||
| M Serie - データシート | Japanese | |||
| M Serie - 數據表 | Chinese | |||
| M Series - Data Sheet | English | |||
| M-Serie - Datenblatt | Deutsch | |||
| Broschüren | ||||
| Dehnungsmessstreifen für Hersteller von Messgrößenaufnehmern - Katalog | Deutsch | |||
| Strain Gauges for Transducer Manufacturers - Catalog | English | |||
| Konformitätserklärung | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||