Für raue Einsätze z.B. in Powertrain-Prüfständen
SomatXR CX27C-R: Parallele Datenanalyse und Automatisierung via EtherCAT® und PROFINET IRT
Mit dem Industrial-Ethernet-Gateway SomatXR CX27C-R lassen sich bis 199 Signale von bis zu 24 SomatXR-Modulen in Echtzeit in eine Messkette einbinden und synchron erfassen. Es ist somit perfekt geeignet für einfache und komplexe Entwicklungsprüfstände mit hohen Anforderungen an die Robustheit – wie beispielsweise Motor- oder Antriebsstrang-Prüfstände.
Ausgestattet mit einer Industrial-Ethernet-Schnittstelle ermöglicht das Modul Echtzeit-Zykluszeiten im Millisekunden-Raster, auch bei räumlich verteilten Messungen. Zusätzlich unterstützt das CX27C-R paralleles Datastreaming via Ethernet TCP/IP. In Kombination mit der catman Datenerfassungssoftware können Daten mit Messraten von bis zu 100 kS/s pro Kanal beobachtet, analysiert und aufgezeichnet werden – ohne die Echtzeit-Automatisierungsaufgaben via EtherCAT® oder PROFINET IRT zu beeinflussen.
Eine einfache Einbindung aller SomatXR-Module in unterschiedlichste Messumgebungen, wird durch eine Vielzahl von Synchronisationsmöglichkeiten, wie beispielsweise EtherCAT™, PTPv2, IRIG-B und NTP ermöglicht. Für höchsten Komfort bei der Anwendung sorgt die Automapping-Funktion. Die Konfiguration der einzelnen Kanäle übernimmt das Modul automatisch.
Enorm beständig
- Geschützt gegen Staub und Feuchtigkeit gemäß Schutzarten IP65/IP67
- Verlässlich auch bei dauerhafter Vibrationsbelastung bis 10 g
- Schockfest bis 75 g
- Einsetzbar in einem weiten Temperaturbereich von -40 °C bis +80 °C

Hohe Flexibilität
- Alle typischen Signale und Sensoren mit einem System erfassen
- Echtzeit-Zykluszeiten im Millisekunden-Raster
- Ausgabe in EtherCAT® oder PROFINET IRT mit parallelem Ethernet-Betrieb

Für Echtzeit-Anwendungen dank einfacher Integration in den Prüfstand
Schnell konfiguriert
- Automatische Konfiguration durch Automapping
- Mehrere Synchronisationsmöglichkeiten
- TEDS-Unterstützung
- Kostenlose und einfache Konfigurations-Software

Komfortable Systemeinbindung über Automapping und TEDS
Industrial-Ethernet-Gateway CX27C-R für die Prüfstandintegration
Ausgabe von bis zu 199 Signalen in EtherCAT oder PROFINET IRT
Parallele Anbindung an die Messtechnik-Software auf dem PC
Echtzeit-Zykluszeiten im Millisekunden-Raster auch bei räumlich verteilten Messungen
HBMshop Übersichtsseite SomatXR
| Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt | ||
|---|---|---|
| SomatXR CX27C-R CAD step-Dateien | ||
| SomatXR CX27C-R Zubehör CAD step-Dateien |