- Kein Entfernen der Oxidschicht
- Keine Reinigung der Lötpads erforderlich
- Litze kann direkt auf das Pad gelötet werden
Sparen Sie Zeit und Material.
Pre-tinned-Option: AufnehmerDMS mit vorverzinnten Lötpads
Alle HBM Dehnungsmessstreifen für den Aufnehmerbau sind in der Option “Pre-tinned” verfügbar: Diese DMS werden mit Lötpads geliefert, die bereits mit Zinn beschichtet sind. Diese Eigenschaft bedeutet eine erhebliche Erleichterung für weitere Prozessschritte, da weder ein Entfernen der Oxidschicht noch ein Reinigen der Lötfläche nötig sind. Somit wird das Anlöten der Litze effizienter und weniger fehleranfällig. Zudem eröffnet sich mithilfe der Pre-tinned-Option sogar die Möglichkeit, Dehnungsmessstreifen automatisiert zu löten.

Sparen Sie Zeit und Material.

Automatisiertes Löten möglich
Die Qualität ihrer Aufnehmer ist stabiler und besser.

Sparen Sie Material- und Lagerkosten und vermeiden Sie den Umgang mit Chemikalien.
Sehen Sie in diesem Video, welche Schritte nötig sind, um eine Litze an einen DMS mit der Option “Pre-tinned” anzulöten. Die Schritte sind:
Sehen sie in diesem Video den direkten Vergleich: Im linken Bildbereich wird ein konventioneller Dehnungsmessstreifen mit Litzen verbunden. Im rechten Bildbereich kommt ein DMS mit der Option pre-tinned zum Einsatz.
| Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
|---|---|---|---|---|
| Andere Materialien | ||||
| Empfehlungen zum bleifreien Löten von Dehnungsmessstreifen - Information | English, Deutsch | |||