LWL-isoliert
- 12 Sendeeinheiten pro Empfängerkarte
- Digitale LWL-Verbindung, störungs-/fehler- und driftfrei
- Kabellänge bis 1000 m
- Automatische Kabellängen-Phasenkompensation
GN1202B: Eingangskarte für isolierte Digitalisierer
Daten in rauesten Umgebungen und bei stärksten elektrischen und magnetischen Feldern sicher zu übertragen ist eine Herausforderung. Das lichtwellenleiterisolierte System für Genesis HighSpeed, bestehend aus der Eingangskarte GN1202B mit bis zu 12 Sendeeinheiten, ist perfekt für diese Aufgabe ausgelegt. Nutzt man alle Transienten- und Datenrekorderfunktionen des GN1202B mit der leistungsstarken Software Perception, ist keine separate Hardware oder Software für die Datenerfassung erforderlich.
Durch Wandlung des analogen in ein digitales Signal und Übertragung des Signals auf die Empfängerkarte über Glasfaserkabel kommt es bei der Übertragung zu keiner Verzerrung des gemessenen Signals durch Drift oder Fehler. Die automatische Kabellängenkompensation sorgt für eine Phasenanpassung aller LWL-isolierten Kanäle an jeden analogen Standardeingangskanal. HBM bietet verschiedene Sendeeinheiten als Lösungen für Anwendungen mit hoher und mittlerer Spannung.
Die Sendeeinheiten GN112 und GN113 liefern eine dauerstromversorgte 1,8 kV eff-Isolierung, während die Sendeeinheiten GN110 und GN111 höhere Isolationsoptionen mit Batterieversorgung und einer Dauerbetriebszeit von 30 Stunden bieten. Durch einen einzigartigen, mehrstufigen Ansatz wird ein überlegener, erstklassiger Anti-Aliasing-Schutz erreicht.
GN110 | GN111 | GN112 | GN113 | |
Modell | HV6600 100M | HV6600 25M | MV6600 100M | HV6600 25M |
Eingangstyp | Asymmetrisch, differenziell (1) | Asymmetrisch, differenziell (1) | Asymmetrisch, differenziell (1) | Asymmetrisch, differenziell (1) |
Abtastrate | 100 MS/s | 25 MS/s | 100 MS/s | 25 MS/s |
Auflösung | 14 bit | 15 bit | 14 bit | 15 bit |
Spannung | ||||
Isolierte hohe Spannung | ||||
Stromversorgung | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Integriertes Netzteil mit 1,8 kV eff-Isolierung | Integriertes Netzteil mit 1,8 kV eff-Isolierung |
Die erste Stufe kombiniert einen 6-poligen analogen Anti-Aliasing-Filter mit dem Analog-Digital-Wandler zur Erzeugung eines Aliasing-freien digitalen Datenstroms mit konstanter Rate von 100 MS/s.
Die zweite Stufe speist den 100 MS/s-Datenstrom in einen vom Benutzer wählbaren digitalen Filter, um das Signal auf die gewünschte maximale Bandbreite zu reduzieren. Der digitale Filter unterstützt Bessel oder Butterworth-Filtereigenschaften 8. Ordnung. Die dritte Stufe schwächt das mit 100 MS/s gefilterte Signal auf die gewünschte Abtastrate ab. Der digitale Filter vor der Signalreduktion garantiert einen überlegenen Phasenabgleich sowie ein extrem rauscharmes und Aliasing-freies Ergebnis.
Die Echtzeit-Formeldatenbank-Rechner direkt auf der Karte GN1202B bieten Mathematik-Routinen zur Lösung nahezu jeder mathematischen Aufgabe in Echtzeit. Die dynamische digitale Zykluserkennung ermöglicht die Speicherung in Echtzeit sowie die digitale Ausgabe von Berechnungsergebnissen wie echtem Effektivwert mit einer Latenzzeit von 1 μs auf allen analogen, Drehmoment-, Winkel-, Drehzahl- und Timer/Zähler-Kanälen. Die Kanal-zu-Kanal-Mathematik erstellt Berechnungskanäle mit einer Latenzzeit von 1 μs und liefert mechanische Leistung und/oder mehrphasige (nicht auf drei begrenzt) elektrische Leistung (P, Q, S) oder sogar Wirkungsgradberechnungen. In Echtzeit berechnete Ergebnisse können verwendet werden, um die Aufzeichnung auszulösen oder Alarme an die Außenwelt zu senden.
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
GEN series GN1202B - Caractéristiques techniques | French | |||
GEN series GN1202B - Data Sheet | English | |||
GEN series GN1202B - Datenblatt | Deutsch | |||
GEN series GN1202B - Hoja de características | Spanish | |||
GEN series GN1202B - Prospetto dati | Italian | |||
GEN series GN1202B - 데이터 시트 | Korean | |||
GEN series GN1202B - データシート | Japanese | |||
GEN series GN1202B - 数据表 | Chinese | |||
Broschüren | ||||
Genesis High Speed - Brochure (US) | English (US) | |||
Bedienungsanleitungen | ||||
Isolated Digitizer GEN series - User Manual | English | |||
Konformitätserklärung | ||||
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
GEN series - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||