Webinar: Erstellen von Kompensationsmatrizen mit Mehrkomponenten-Sensoren

Bitte beachten Sie: Aufgrund von Audioproblemen mussten wir die Aufzeichnung des deutschsprachigen Webinars hier durch das englische Recording ersetzen.

In diesem Webinar erfahren Sie, was Übersprechen ist, wie Kompensationsmatrizen erstellt und mit Messverstärkern und Software von HBM verwendet werden können.

Der Webinarinhalt wird eine interessante Mischung aus theoretischen Grundlagen in Kombination mit einigen Integrationsbeispielen sein.

Darüber hinaus werden die Inhalte dieses hilfreichen Webinars durch einige Beispiele abgerundet, die den erfolgreichen Einsatz der Mehrkomponenten-Sensoren und Messverstärker von HBM zeigen.

  • Theoretische Grundlagen von Übersprechen und Kompensationsmatrizen
  • Vorteile der Verwendung von Kompensationsmatrizen
  • Einfache Integration in Messverstärker von HBM
  • Anwendungsbeispiele für Mehrkomponenten-Sensoren

Referent:

Stefan Kruse

Produktmanager Mehrkomponentensensoren, Druck- und Wegaufnehmer

Kontakt: 

[email protected]