“Mit dem neuen MXFS stoßen wir in eine neue Dimension hybrider Messungen vor, da wir optische und elektrische Technologien unter derselben Plattform kombinieren, wo sie als perfekte Partner zusammenspielen.”
– Cristina Barbosa, Produktmanagerin Optische Technologie bei HBK
MXFS: Integration optischer und elektrischer Messungen in einem zuverlässigen System
QuantumX MXFS macht optische Messungen einfach, flexibel und wettbewerbsfähig – ganz nach Ihren Anforderungen. Es bietet Ihnen alle Vorteile der auf optischer Messtechnik basierenden BraggMETER-Technologie: Messung eines großen, aus verschiedenen Sensortypen bestehenden Sensornetzwerks, Messung großer Dehnungen und hohe Ermüdungsfestigkeit, zuverlässige und hochwertige Messungen über große Entfernungen, niedrigere Kosten und vieles mehr.
Mit dem neuen optischen Interrogator MXFS BraggMETER können an jeden der 8 optischen Anschlüsse bis zu 16 Faser-Bragg Sensoren in Reihe angeschlossen werden – mit paralleler Datenerfassung. So bietet das neue faseroptische Sensorsystem eine beeindruckende Anzahl von 128 Kanälen pro Modul mit gleichzeitiger Datenerfassung. Ihre Vorteile liegen auf der Hand: Sie reduzieren nicht nur die Kosten pro Messstelle, sondern auch die Gesamtbetriebskosten.
Der Anwender kann zwischen zwei Betriebsarten wählen:
- Normale Geschwindigkeit mit einer Erfassungsrate von 100 S/s, am besten geeignet für die Überwachung von Projekten oder thermische Bauteilprüfungen
- Hohe Geschwindigkeit mit einer Erfassungsrate von 2000 S/s, am besten geeignet für die dynamische Überwachung oder experimentelle Spannungsanalyse
MXFS ermöglicht die Integration einer beachtlichen Anzahl präziser und stabiler Lichtwellenleitermessungen. FBG Sensoren sind einfach zu installieren, unempfindlich gegen elektromagnetische Felder und können auch im explosionsgefährdeten Bereich verwendet werden. Die Messung von Dehnung, Temperatur, Beschleunigung, Last und Neigung ist möglich. Durch die Integration des MXFS vergrößern sich somit sowohl die Genauigkeit als auch der mögliche Anwendungsbereich Ihrer Messungen.
Haben Sie Fragen oder möchten Sie ein Angebot?
Kontaktieren Sie uns!

Kombinieren Sie optische Technologie einfach mit dem Datenerfassungssystem QuantumX
Das neue QuantumX MXFS BraggMETER-Modul ist sowohl ein optischer Interrogator als auch ein Integrations-Toolkit für das zuverlässige Datenerfassungssystem QuantumX, das für seine Flexibilität, Benutzerfreundlichkeit, Modularität und Präzision bekannt ist. MXFS arbeitet als Einzelmodul oder synchronisiert mit anderen QuantumX-Modulen.
Einfache Einrichtung einer hochflexiblen und genauen Messkette durch „Plug and Measure“, mit allen unterschiedlichen Sensoren, elektrisch und optisch, die benötigt werden. Die leistungsstarke Software catman® oder jede andere Software von modernen API- und LabVIEW-Treibern kann zur Datenanalyse aller verwendeten Sensoren verwendet werden.
Die Kombination dieser beiden starken Spieler ermöglicht die einfache Verarbeitung von Dateninformationen in einem System.

Einfach integrierbar
- Skalierbares Modul des zuverlässigen Datenerfassungssystems QuantumX
- Einfaches ‚Plug and Measure‘
- Unbegrenzte Anzahl intelligenter Kombinationen für die Datenerfassung

MXFS bietet alle Vorteile der Serie QuantumX wie einfache Handhabung und Kompatibilität mit der Software catman.
Flexibel und effizient
- Messungen mit einer Messstelle bis hin zu großen Sensor-Netzen
- Smart Peak Detection bei dynamischer Erfassungsrate
- Zwei Erfassungsarten zur Auswahl (100 S/s oder 2000 S/s)

MXFS bietet eine hohe Sensordichte und multifunktionalen Einsatz.
Widerstandsfähig und stabil
- Messen über große Entfernungen, selbst in rauen Umgebungen
- Unempfindlich gegen Störaussendung (EM) und HF-Störung
- Großer Dehnungsmessbereich bei hoher Materialermüdungsfestigkeit ohne Nulldrift

Genaue Messungen mit FBG-Technologie.
QuantumX MXFS - Hauptanwendungen

Baumesstechnik
- Kurz- oder Langzeitüberwachung von Brücken, Tunnels und Hochhäusern
- Überwachung der strukturellen Integrität von Pipelines
- Onshore- bzw. Offshore-Überwachung von Fackeltürmen und Monopiles

Automobil
- Betriebsfestigkeitsprüfung an Chassis, Rädern und Türen mit mobiler Lastdatenermittlung (RLDA – Road Load Data Acquisition)
- Mechanische Validierung und Prüfung von Bauteilen aus Verbundwerkstoffen
- Thermische Prüfung von Elektroantrieben, Brennstoffzellen, Batterien, ...

Wind
- Zustandsüberwachung von Rotorblättern
- Onshore- und Offshore-Überwachung und -Prüfung von Gründungen und Konstruktionen
- Integration in Systeme für die individuelle Blattverstellung
- Materialermüdungs- und Betriebsfestigkeitsprüfung

Eisenbahn
- Überwachung und Prüfung von Stromabnehmern
- Steuerung des Zusammenspiels von Oberleitung und Stromabnehmer
- Validierung und Verifizierung von Fahrzeugen

Interested in Optical Technology? Sign up!
We keep you updated with news on HBM optical technology.
Vom Sensor bis zur Software: Die optische Messkette
HBK bietet das gesamte Produktportfolio für Ihre Monitoring-Anwendung: die newLight-Produktlinie optischer Sensoren ermöglicht Messungen von Dehnung, Temperatur, Beschleunigung, Last und Neigung. Darüber hinaus ist QuantumX MXFS kompatibel mit der leistungsstarken Software catman® von HBK und zugleich offen für Fremdsoftware.

QuantumX MXFS: Volle Leistung mit catman
Wie alle QuantumX‐Module ist MXFS mit der Datenerfassungssoftware catman (DAQ) – ab Version 5.4 – kompatibel und ermöglicht die Visualisierung, Analyse und Speicherung von Daten während der Messung und die anschließende Berichterstellung.
Die Software mit großem Funktionsumfang ist für jeden einfach zu bedienen, auch für Anwender, die mit der Technologie nicht vertraut sind.
Durch den Einsatz von catman mit MXFS als Einzelgerät oder in einer Messkette, die Daten über verschiedene QuantumX Module erfasst, kommt die Software Ihren Messungen in jeder Hinsicht zugute:
- Einfache Messungen der optischen und elektrischen Signale über dieselbe Schnittstelle
- Datenvisualisierung auf mehreren Seiten, parallele Messaufgaben-Aufzeichnung, mehrere Datenformate für den Export, lokale oder externe Datenspeicherung
- Sensorkonfiguration, Datenverarbeitung und Berichterstellung
Die catman Software wird mit dem Modul zur Verfügung gestellt - für einen problemlosen Einsatz mit voller Leistung. Trotzdem ist MXFS für jede Software moderner API- und LabVIEW-Treiber offen, sodass man einfach vom Sensor zum Ergebnis gelangt.

Faser-Bragg-Gitter (FBG)-basierte optische Messketten – eine Einführung
Kostenloses Whitepaper
- Wie wählen Sie die passenden Komponenten für Ihre optische Überwachungslösung aus?
- Für welche Anwendungsfelder kann die FBG-Technologie eingesetzt werden?
- Wie lässt sich eine typische optische, auf Faser-Bragg-Gittern (FBG) basierte Messkette einfach konzipieren?
QuantumX MXFS: das Optik-Fachwissen dahinter
Wussten Sie schon, dass HBM seit 2004 optische Interrogatorsysteme entwickelt?
Unsere Experten haben die Interrogatoren über die letzten 16 Jahre ständig verbessert und dabei immer versucht, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.
Die Transformation hat nicht nur die Interrogatoren kleiner und leichter gemacht, sondern auch die Geschwindigkeit der Signalerfassung deutlich erhöht und damit den Einsatzbereich erweitert, bei gleichbleibender Messgenauigkeit und Langzeitstabilität.
Verpassen Sie nicht die Weiterentwicklung der optischen Interrogatoren und sehen Sie selbst, wie QuantumX MXFS zu dem wurde, was es ist. Mehr erfahren


Wir bieten mehr: Zusatzdienstleistungen und Support
Unser Service- und Supportteam unterstützt Sie in allen Belangen messtechnischer Anwendungen. Unser Angebot:
3D CAD-Dateien für QuantumX MXFS
| Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt | ||
|---|---|---|
| QuantumX MXFS CAD step-Dateien |
Technische Dokumentation
| Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
|---|---|---|---|---|
| Datenblätter | ||||
| QuantumX MXFS DI - Caractéristiques techniques | French | |||
| QuantumX MXFS DI - Data Sheet | English | |||
| QuantumX MXFS DI - Datenblatt | Deutsch | |||
| QuantumX MXFS DI - Hoja de características | Spanish | |||
| QuantumX MXFS DI - データシート | Japanese | |||
| QuantumX MXFS DI - 数据表 | Chinese | |||
| QuantumX MXFS SI - Caractéristiques techniques | French | |||
| QuantumX MXFS SI - Data Sheet | English | |||
| QuantumX MXFS SI - Datenblatt | Deutsch | |||
| QuantumX MXFS SI - Hoja de características | Spanish | |||
| QuantumX MXFS SI - データシート | Japanese | |||
| QuantumX MXFS SI - 數據表 | Chinese | |||
| Broschüren | ||||
| Optical-Measurement-Solutions - Brochure | French | |||
| Optical-Measurement-Solutions - Flyer | English | |||
| Optical-Measurement-Solutions - Flyer | Deutsch | |||
| Optical-Measurement-Solutions - Folheto | Portuguese | |||
| Optical-Measurement-Solutions - Folleto | Spanish | |||
| Optical-Measurement-Solutions - Opuscolo | Italian | |||
| Optical-Measurement-Solutions - 브로셔 | Korean | |||
| Optical-Measurement-Solutions - 小冊 | Chinese | |||
| QuantumX - Brochure | English | |||
| QuantumX - Brochure (US-Version) | English (US) | |||
| QuantumX - Broschüre | Deutsch | |||
| QuantumX - Folheto | Portuguese | |||
| QuantumX - ブローシャー | Japanese | |||
| QuantumX - 小冊 | Chinese | |||
| QuantumX MXFS - Brochure | French | |||
| QuantumX MXFS - Flyer | Deutsch | |||
| QuantumX MXFS - Flyer | English | |||
| QuantumX MXFS - Folheto | Portuguese | |||
| QuantumX MXFS - Folleto | Spanish | |||
| QuantumX MXFS - Opuscolo | Italian | |||
| QuantumX MXFS - ブローシャー | Japanese | |||
| QuantumX MXFS - 小冊 | Chinese | |||
| Bedienungsanleitungen | ||||
| HBM Common API - User Manual | English | |||
| HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
| MXFS QuantumX BraggMETER Module - Bedienungsanleitung | Deutsch | |||
| MXFS QuantumX BraggMETER Module - Manual de empleo | Spanish | |||
| MXFS QuantumX BraggMETER Module - Manuel d'utilisation | French | |||
| MXFS QuantumX BraggMETER Module - User Manual | English | |||
| MXFS QuantumX BraggMETER Module - 取扱説明書 | Japanese | |||
| MXFS QuantumX BraggMETER Module - 操作說明 | Chinese | |||
| QuantumX - Bedienungsanleitung | Deutsch | |||
| QuantumX - Operating Manual | English | |||
| QuantumX - 操作說明 | Chinese | |||
| QuantumX - 設置マニュアル | Japanese | |||
| QuantumX CANape Treiber - Bedienungsanleitung | English, Deutsch | |||
| QuantumX CANbus - Bedienungsanleitung | English, Deutsch | |||
| Zubehör | ||||
| QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
| QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | Deutsch | |||
| QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Modulträger - Information | English, Deutsch | |||
| QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information | English, Deutsch | |||
| QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions | English | |||
| Driver | ||||
|
HBM CANape Driver 64-bit
The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 17.0 through 23.0. Datum: 01/2021
|
Version: 4.1.6
|
Dateigröße: 12 MB
| sprachunabhängig | |||
|
HBM LabVIEW Driver 32-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Datum: 02/2021
|
Version: 4.0
|
Dateigröße: 24 MB
| sprachunabhängig | |||
|
HBM LabVIEW Driver 64-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Datum: 02/2021
|
Version: 4.0
|
Dateigröße: 24 MB
| sprachunabhängig | |||
| Sicherheitshinweise | ||||
| MXFS - Sicherheitshinweise | English, Deutsch, French | |||
| Konformitätserklärung | ||||
| 1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
| MXFS - CE Declaration of Conformity | sprachunabhängig | |||
| MXFS - UKCA Declaration of Conformity | sprachunabhängig | |||
| QuantumX - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
| QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 | Russian | |||
| QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 | Russian | |||
| Software | ||||
|
HBM Device Manager
The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices. Datum: 12/2019
|
Version: 2.0
|
Dateigröße: 7 MB
| sprachunabhängig | |||
|
PROFINET GSDML File
GSDML file and picture for QuantumX / SomatXR CX27C Gateway Datum: 06/2018 | Version: V2.33 | Dateigröße: 5 KB | sprachunabhängig | |||
| Tech Notes | ||||
|
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing
This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications. | sprachunabhängig | |||
|
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks
This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations. | sprachunabhängig | |||
|
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications
This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications. | English | |||