Ersetzen Sie Ihr eDAQ-lite-Gerät mit dem NEUEN eDAQXR-lite und erhalten Sie einen Rabatt.

eDAQ-lite ist seit langem der Standard für kompakte, mobile und robuste Datenerfassung. Gehen Sie jetzt einen Schritt weiter und tauschen Sie Ihr eDAQ-lite gegen das eDAQXR-lite der nächsten Generation. Dabei erhalten Sie auch einen Trade-In-Rabatt!

Gute Gründe für ein Upgrade zu eDAQXR-lite

Neue Benutzeroberfläche

  • Moderne Webanwendung zur Parametrierung und Visualisierung 
  • Browser-basierte Software mit Import und Export aus Excel (keine Softwareinstallation erforderlich) 
  • Einfach zu bedienen 

Mehr Leistung

  • Moderner Prozessor mit optimierter Leistung
  • Prozessorenschicht mit integrierten CAN- und GPS-Schnittstellen
  • Verschiedene Netzwerkmöglichkeiten

Mehr Flexibilität

  • eDAQXR-lite ist voll kompatibel mit eDAQXR
  • SomatXR-Module können als verteilte Erweiterungen eingesetzt werden.
  • Unterstützt bis zu 8 analoge eDAQ-lite oder eDAQXR-lite Layers

Wie führe ich das Trade-In durch?

Verfügbare Upgrade-Optionen:

1. Nur Prozessor

  • Tauschen Sie Ihre alte CPU-Schicht (und COM, falls verfügbar) gegen eine neue Prozessorschicht und erhalten Sie einen Rabatt von 10%.
  • Analoge Layer werden belassen wie sie sind
  • Optional: Hinzufügen neuer eDAQXR-lite Layer (mit einem Rabatt von 20%)

2. Komplett

  • Tauschen Sie Ihre alte CPU-Schicht (und COM, falls verfügbar) gegen eine neue Prozessorschicht mit einem Rabatt von 15%.
  • Metallwechsel und Kalibrierung alter analoger Layer mit einem Rabatt von 15%.
  • Optional: Hinzufügen neuer eDAQXR-lite Layer mit einem Rabatt von 20 %.

Weitere Informationen

Introducing eDAQXR-lite
This webinar will introduce the new eDAQXR-lite and the latest updates on the eDAQXR.
Angebot anfordern!

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Individuelles Angebot

Technische Beratung

Schnelle Rückmeldung

HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.