Der Aufbau der Sensoren garantiert zuverlässig rückführbare Ergebnisse
KD/STZ Referenzkraftaufnehmer
Die Kraftaufnehmer STZ und KD dienen der Überprüfung von Materialprüfmaschinen gemäß der ISO 7500-1. Der Kraftaufnehmer STZ eignet sich für Zugkräfte, während der KD für Druckkraftmessungen genutzt wird.
Beide Sensoren können die Messeinrichtung der Prüfmaschine referenzieren. Hierzu sind die Sensoren so aufgebaut, dass sie die Anforderungen der ISO376, Klasse 0.5 im Messbereich zwischen 20 % und 100 % der Nennkraft erfüllen.
Zusätzlich werden beide Spezial-Kraftmessgeräte dafür eingesetzt, Maschinengestelle unter Belastung zu prüfen. Dazu sind die Aufnehmer mit vier um 90° am Umfang des Verformungskörpers angebrachte DMS-Vollbrücken ausgestattet, die galvanisch voneinander getrennt sind. So ist es möglich zu prüfen, ob die Krafteinleitungsteile der Prüfmaschine sowie das Maschinengestell die einwandfreie axiale Beanspruchung der Probe garantieren. Der Kraftaufnehmer wird dabei in der Maschine mehrfach rotiert.
Bewährter monolithischer Aufbau
Vier galvanisch getrennte Vollbrücken, um das Kraftsignal und eventuellen Schiefstellungen des Maschinengestells sicher nachzuweisen

Der Aufbau der Sensoren garantiert zuverlässig rückführbare Ergebnisse

Jahrelange Expertise im Referenzbereich und passende Elektronik ergeben für Ihre Überprüfungen die langfristig günstigste Lösung
| Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
|---|---|---|---|---|
| Datenblätter | ||||
| KD, STZ - Data Sheet | English | |||
| KD, STZ - Datenblatt | Deutsch | |||
| KD, STZ - Prospetto dati | Italian | |||
| Montageanleitungen | ||||
| KD, STZ - Montageanleitung | English, Deutsch | |||
| Konformitätserklärung | ||||
| 1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||