Maßnahmen für höhere EMV
Um einen hohen Standard zu erreichen, ist der Schirm des Sensorkabels mit dem Aufnehmergehäuse und dem Gehäuse des Messverstärkers galvanisch verbunden, so dass ein Faraday´scher Käfig entsteht. Alle Komponenten der Messkette sind somit abgeschirmt. In Fällen, in denen besonders starke elektromagnetische Felder auftreten, bietet HBM ein doppelt geschirmtes Kabel an (Typ 139B), das besonders störfest ist.
Bei Kabelmontage ist sauberes Arbeiten essentiell, so müssen eine sorgfältige Reinigung zur Entfernung von Flussmittelresten, das sichere Abschirmen von höherfrequenten Störsignalen, sowie einwandfreie Lötstellen gewährleistet sein. Die Montage der Kabel erfolgt nach detaillierten Arbeitsvorgaben, die unbedingten Schutz vor elektromagnetischen Störungen und einen hohen Fertigungsstandard garantieren. Derartig produzierte Messleitungen sorgen in jedem Umfeld für sichere Ergebnisse.