Field Service Engineer (m/w/d)

Location: Österreich / Ungarn

Ihre Aufgaben

Sie betreuen unsere LDS Schwingprüfanlagen und sind verantwortlich für einen reibungslosen Betrieb. Das heißt, Sie sind für die Inbetriebnahme, Wartung, Kalibrierung und gegebenenfalls für die Reparatur unserer Schwingprüfsysteme zuständig. Somit sind neben den technischen Fähigkeiten auch der Umgang und die Kommunikation mit unseren Kunden vor Ort von großer Bedeutung.

Zu den täglichen Aufgaben gehören:

  • Durchführung von Tests zur System-Validierung
  • Austausch von Verschleißteilen
  • Wartung und Reparatur von mechanischen und hydraulischen Komponenten
  • Fehlersuche und Austausch von Komponenten auf Platinenlevel an Verstärkern
  • Installation von Schwingprüfanlagen
  • Verlegen und Anschließen von Kabeln entsprechend Vorgaben
  • Tests zur System-Validierung
  • Kundeneinweisung
  • Übergabeprotokoll
  • Technische Unterstützung unserer Kunden
  • Kommunikation mit Kunden, Kollegen und Vorgesetzten
  • Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen und befolgen von Prozeduren
  • Dokumentation der durchgeführten Arbeiten


Diese Arbeiten sind vorwiegend in Österreich und Ungarn auszuführen. Allerdings fallen bei entsprechender Auftrags- und Auslastungslage auch regelmäßige Einsätze in anderen Regionen an.

Ihr Profil

Als Field Service Techniker sind für Sie Deutsch und Englisch unerlässlich. Idealerweise sind Sie im näheren Umkreis von Wien beheimatet. Erfahrung im Umgang mit Kunden und ein gutes technisches Verständnis sind Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgaben. 

Persönliche Fähigkeiten und Erfahrungen

  • erfolgreich abgeschlossene technische Ausbildung und idealerweise Weiterbildung zum Techniker
  • Erfahrung in der Montage/Installation/Wartung/Reparatur von Maschinen oder Anlagen
  • Verständnis der Bedeutung von Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz
  • Erfahrung mit elektrodynamischen Schwingprüfanlagen ist von Vorteil
  • gute IT Kenntnisse (MS-Office, MS CRM)
  • zielorientiert und flexibel
  • analytisches Denken und schnelle Lernfähigkeit
  • hohe Kundenorientierung
  • sehr hohe Reisebereitschaft, bis zu 100%
  • Führerschein Klasse B (PKW) ist erforderlich
  • Zuverlässigkeit, Kommunikationsfähigkeit und Sorgfalt

Wir bieten

HBK (Hottinger Brüel & Kjær) legt großen Wert auf die kontinuierliche Weiterentwicklung der Mitarbeiter. Potenzielle neue Mitarbeiter werden nicht nur aufgrund ihrer Fähigkeiten, sondern auch aufgrund ihrer Ambitionen, ihrer Entschlossenheit und ihrer Fähigkeit, selbst zu lernen und sich zu entwickeln, berücksichtigt. Die Fähigkeit, Neues zu erlernen, in einer sich wandelnden Umgebung zurecht zu kommen und eine positive Einstellung zu haben, ist von gleicher Wichtigkeit.

Diese anspruchsvolle Aufgabe bietet Ihnen die Möglichkeit Ihre Karriere zusammen mit den besten und erfahrensten Experten für Schall und Schwingung aus der ganzen Welt in einem Unternehmen voranzutreiben, das zu den Vorreitern in der Schall- und Schwingungsmesstechnik gehört. Freiraum mit Eigenverantwortung bildet den Rahmen für die Mitarbeiter bei Brüel & Kjær. Dies erlaubt einen guten Ausgleich zwischen Arbeits- und Privatleben, sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung fachlicher und persönlicher Fähigkeiten in einem internationalen Umfeld, in dem das Arbeiten Spaß macht.

Ein neutrales Firmenfahrzeug der gehobenen Mittel­klasse steht Ihnen auch zur privaten Nutzung zur Verfügung.

Sie fühlen sich von dieser interessanten und abwechslungsreichen Aufgabe angesprochen?
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung mit Angaben zum frühestmöglichen Eintrittstermin und Ihrer Gehaltsvorstellung.

Hier finden Sie unsere Bewerbungstipps.

Kontakt

Martin Böhm
Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH
Personalabteilung
Im Tiefen See 45
64293 Darmstadt

+49 6151 803-361
jobs@hbm.com

Jetzt bewerben!

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung per E-Mail an jobs@hbm.com