Die European Hygienic Engineering and Design Group verbindet Industrie, Forschung und Gesetzgebung mit dem gemeinsamen Ziel, die Qualität und Sicherheit von Lebensmitteln zu gewährleisten.
Spezielle Arbeitsgruppen setzen EU-Richtlinien zur Hygiene im Bereich der Maschinen für die Lebensmittelverarbeitung, wie die EN 1672-2 und EN ISO 14159 oder die EG-Richtlinie 2006/42/EG, in Richtlinien für Gerätehersteller und Anwender um. Um eine Kontamination während der Lebensmittelproduktion und bei Verpackungsprozessen zu verhindern, muss jedes Bauteil „hygienisch ausgelegt“, sowie korrekt installiert und eingesetzt werden. Die veröffentlichten Richtlinien liefern daher Informationen zu Gestaltung, Installation, Betrieb, Wartung und Reinigung von Produktionsanlagen.
EHEDG-Prüfverfahren und -Zertifikate gewährleisten die Einhaltung der EU-Gesetzgebung und garantieren dadurch Unternehmen, die EHEDG-zertifizierte Produkte oder Maschinenkomponenten erwerben und verwenden, die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen.
Zur Förderung des Wissensaustauschs werden auch Schulungen und Mitgliederkongresse angeboten.