Ultraminiatur Kraftmessdose C11 für Druckkräfte Ultraminiatur Kraftmessdose C11 für Druckkräfte | HBM

Subminiatur-Kraftmessdose C11: Kleinste Dimensionen und außergewöhnlich großer Temperaturbereich

Die Kraftmessdosen sind nach dem robusten Membranprinzip aufgebaut. Wegen ihrer hohen Steifigkeit können C11 für schnelle Kraftmessungen eingesetzt werden, das DMS-Prinzip erlaubt auch statische Messungen. Trotz minimaler Abmessungen erreichen die Aufnehmer eine gute Genauigkeit und sind aus rostfreien Materialien gefertigt. Die C11 ist als Faraday'scher Käfig aufgebaut, Kabelschirm und Sensorgehäuse sind galvanisch verbunden. Das garantiert störungsfreie Messungen auch unter ungünstigen EMV-Bedingungen. Außergewöhnlich ist der Temperaturbereich von -20 bis +120 °C.
 
Die Lasteinleitung erfolgt an der Oberseite durch einen balligen Lastknopf, wodurch eine mittige Krafteinleitung erleichtert wird.

  • HBM-Genauigkeitsklasse: 0,5
  • Nennkräfte: 50 N bis 2 kN


Dieses Produkt wird in Kooperation mit Kyowa Electronic Instruments angeboten. 

Extrem klein

  • Bauhöhe 4 mm (50 bis 200 N) oder 7 mm (≥ 500 N)
  • Durchmesser: 10 mm bzw. 16 mm
  • Geringe Messwege - extrem hohe Grundresonanzfrequenzen

Kleinste Abmessungen machen eine Kraftmessung fast überall möglich, geeignet für schnelle Messungen.

Betriebssicher

  • Rostfreie Materialien
  • EMV-geprüft
  • Temperaturbereich: -20... +120 °C

Sichere Kraftmessungenunter industriellen Bedingungen, auch bei hohen Temperaturen.

Statische und dynamische Messungen

  • DMS-Messprinzip
  • Driftfreiheit erlaubt den Einsatz bei Überwachungsaufgaben

Hervorragend geeignet für statische und dynamische Kraftmessungen.

3D-CAD Dateien für C11 Kraftmessdose

Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt
C11 CAD step-Dateien

C11 Technische Dokumentation

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
C11 - Caractéristiques techniques French
C11 - Data Sheet English
C11 - Datenblatt Deutsch
Broschüren
Kräfte sicher messen - Broschüre Deutsch
Reliable force measurement - Brochure English
Bedienungsanleitungen
C11 - Bedienungsanleitung English, Deutsch, French
Konformitätserklärung
C11 - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.