Elektrische Dehnungsmessstreifen (DMS) von HBM sind weltweit gut etabliert. Unterschiedliche Anwendungen wie die statische Material- und Betriebsfestigkeitsprüfung von Probenstreifen und Komponenten vertrauen auf die hohe Qualität und das breite Portfolio von über 2000 verschiedenen DMS-Typen.
Zusammen mit IPC, dem Zentrum für industrielle Kunststofftechnik und Verbundwerkstoffe in Frankreich, wurde eine Untersuchung auf Grundlage von Prüfungen gemäß der Norm ISO 527-4 durchgeführt, um im Verbundwerkstoff eingebettete Dehnungsmessstreifen (LI66-10/350) mit herkömmlichen, auf der Oberfläche der Teststruktur installierten Dehnungsmessstreifen zu vergleichen (LY21-6/350). Der Test wurde mit glasfaserverstärkten Kunststoff-Probenstreifen durchgeführt.