Stromwandler Stromwandler | HBM

Fluxgate-basiert, für nicht-intrusive, isolierte Strommessung

Die Stromwandler der Serie CTS/CTM von HBM bieten Fluxgate-Closed-Loop-Technologie nach Industriestandard. Zero-Flux-Detektion der zweiten harmonischen Oberschwingung sorgt für höchste Genauigkeit und geringste Drift. Dank der großen Bandbreite können die Sensoren mit steilflankigen Signalen verwendet werden, wie sie beispielsweise in elektrischen Antrieben oder anderen Wechselrichter-basierten Leistungsanwendungen zu finden sind. Die 1-HE-Schnittstelleneinheit für die Rackmontage ermöglicht jede Kombination von bis zu sechs Stromwandlern.

Genau

  • ppm-Genauigkeitsklasse
  • Hohe Bandbreite 
  • Flaches Bandpassverhalten 
  • Überragendes Dynamikverhalten

Höchstmögliche Genauigkeit – für AC- oder DC-Signale

Benutzerfreundlich

  • 9-poliger Steckverbinder gemäß Industriestandard
  • Netzteil mit kleinem Formfaktor  
  • Große Kabeldurchführung 
  • Weiter Gebrauchstemperaturbereich

Benutzerfreundlich – Montage in wenigen Minuten 

Zuverlässig

  • Vollaluminiumgehäuse für hervorragende EMI-Abschirmung
  • Status-LED am Stromwandler
  • ASPC - Schaltung zum Schutz des Sensors gegen Fehlbedienung
  • Große Überlastfähigkeit

Zuverlässiger Betrieb – erweiterter EMV- und Überlastschutz

Unsere Stromwandler im Shop:

  • Breiter Bereich von 50 A eff bis 1200 A eff   

  • Genauigkeit von 1 oder 2 ppm 

  • Gebrauchsbereich von - 40 °C bis + 85 °C

  • Komplettlösung mit Schnittstelleneinheit, Anschlusskabeln und Bürden

  • Schnittstelleneinheit zur Stromversorgung und Unterstützung von bis zu 6 Wandlern

HBMshop

Stromwandler-Typen

TypMaximaler Wechselstrom  Maximaler GleichstromBandbreite (-3dB) Teilerfaktor​​​​​​​ Kabeldurchführung
CTS50ID 50 A eff+/- 75 A1000 kHz 1 : 500 27.6 mm 
CTS200ID 200 A eff+/- 300 A500 kHz 1 : 500 27.6 mm 
CTS400ID 400 A eff +/- 600 A 300 kHz 1 : 2000 27.6 mm 
CTS600ID600 A eff +/- 900 A500 kHz 1 : 1500 27.6 mm 
CTM1200ID1200 A eff+/- 1500 A400 kHz1 : 150045 mm
CTM1200ID-CD3000
 mit Kalibrieroption für 400 mA eff
1200 A eff +/- 1500 A15 kHz1 : 1500 45 mm 

Die Stromwandler der Serie CTS von HBM sind „powered by danisense logo”.

Einfacher Anschluss

Erfahren Sie, wie einfach es ist, HBM-Stromwandler an Ihr Gerät und einen Leistungsanalysator anzuschließen.

Alle Zubehörteile wie Anschlusskabel und eine Schnittstelleneinheit zur Stromversorgung von bis zu sechs Stromwandlern sind von HBM erhältlich.

 

3D-CAD-STEP-Dateien für Stromwandler

Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt
Stromwandler CAD step-Dateien

Technische Informationen zum Stromwandler

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
CTM1200ID Current Transducer - Caractéristiques techniques French
CTM1200ID Current Transducer - Data Sheet English
CTM1200ID Current Transducer - Datenblatt Deutsch
CTM1200ID Current Transducer - Hoja de características Spanish
CTM1200ID Current Transducer - Prospetto dati Italian
CTM1200ID Current Transducer - 데이터 시트 Korean
CTM1200ID Current Transducer - データシート Japanese
CTM1200ID Current Transducer - 數據表 Chinese
CTM1200ID-CD3000 Current Transducer - Caractéristiques techniques French
CTM1200ID-CD3000 Current Transducer - Data Sheet English
CTM1200ID-CD3000 Current Transducer - Datenblatt Deutsch
CTM1200ID-CD3000 Current Transducer - Hoja de características Spanish
CTM1200ID-CD3000 Current Transducer - Prospetto dati Italian
CTM1200ID-CD3000 Current Transducer - 데이터 시트 Korean
CTM1200ID-CD3000 Current Transducer - データシート Japanese
CTM1200ID-CD3000 Current Transducer - 數據表 Chinese
CTN1000ID - データシート Japanese
CTN1000ID - 數據表 Chinese
CTS200ID Current Transducer - Caractéristiques techniques French
CTS200ID Current Transducer - Data Sheet English
CTS200ID Current Transducer - Datenblatt Deutsch
CTS200ID Current Transducer - Hoja de características Spanish
CTS200ID Current Transducer - Prospetto dati Italian
CTS200ID Current Transducer - 데이터 시트 Korean
CTS200ID Current Transducer - データシート Japanese
CTS200ID Current Transducer - 數據表 Chinese
CTS400ID Current Transducer - Caractéristiques techniques French
CTS400ID Current Transducer - Data Sheet English
CTS400ID Current Transducer - Datenblatt Deutsch
CTS400ID Current Transducer - Hoja de características Spanish
CTS400ID Current Transducer - Prospetto dati Italian
CTS400ID Current Transducer - 데이터 시트 Korean
CTS400ID Current Transducer - データシート Japanese
CTS400ID Current Transducer - 數據表 Chinese
CTS50ID Current Transducer - Caractéristiques techniques French
CTS50ID Current Transducer - Data Sheet English
CTS50ID Current Transducer - Datenblatt Deutsch
CTS50ID Current Transducer - Hoja de características Spanish
CTS50ID Current Transducer - Prospetto dati Italian
CTS50ID Current Transducer - 데이터 시트 Korean
CTS50ID Current Transducer - データシート Japanese
CTS50ID Current Transducer - 數據表 Chinese
CTS600ID Current Transducer - Caractéristiques techniques French
CTS600ID Current Transducer - Data Sheet English
CTS600ID Current Transducer - Datenblatt Deutsch
CTS600ID Current Transducer - Hoja de características Spanish
CTS600ID Current Transducer - Prospetto dati Italian
CTS600ID Current Transducer - 데이터 시트 Korean
CTS600ID Current Transducer - データシート Japanese
CTS600ID Current Transducer - 數據表 Chinese
B06083.pdf Japanese
B06082.pdf Chinese
B06075.pdf Japanese
B06074.pdf Chinese
B06066.pdf Chinese
B06067.pdf Japanese
Bedienungsanleitungen
Current Transducer - User Manual English
Konformitätserklärung
CTS50ID, CTS200ID, CTS400ID, CTS600ID, CTM1200ID, CTS200ID-CD1000, CTM1200ID-CD3000, CTPSIU-6-1U - EU-Konformitätserklärung English
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.