Geringe Anschlussmessunsicherheit bei Vergleichsmessungen und hohe Genauigkeit der Kalibriermaschine bei Nutzung als Referenzsensor.
Transfernormale C5: Mit Nennkräften von 5 MN bis 20 MN
Kraft-Transfernormale der Serie C5 erreichen im Messbereich zwischen 40 und 100 % ihrer jeweiligen Nennkraft Klasse 00 nach ISO 376. Das Bauprinzip des Sensors sowie die Anordnung seiner Dehnungsmessstreifen reduzieren den Einfluss von exzentrischen Belastungen und Biegemomenten und erhöhen so die Wiederholpräzision.
Referenzsensoren C5 können auf ihren Einsatzbereich angepasst werden. Mithilfe der Doppelbrückenoption lassen sich zum Beispiel das Referenz- und das Eingangssignal voneinander trennen, oder es kann eine galvanisch getrennte Notabschaltung realisiert werden. Biegemomentbrücken sind hilfreich, den Biegemomenteintrag der Kalibrieranlagen zu entdecken, bzw. liefern wichtige Hinweise über Veränderungen der Maschine, wenn die C5 als Referenzsensor eingesetzt wird.
Der Sensor ist robust und beständig gegen Überlasten. Darüber hinaus haben alle C5-Modelle eine abnehmbare Grundplatte zur vereinfachten Handhabung. Im Lieferumfang ist stets ein ISO 376-konformes Druckstück enthalten.
- HBM-Genauigkeitsklasse: 00 (nach ISO 376 zwischen 40 und 100 % der Nennlast), 0,05 (nach ISO 376 zwischen 20 und 40 % der Nennlast)
- Nennkräfte: 5 MN bis 20 MN
Höchste Genauigkeit
- Anordnung der DMS für eine optimale Kompensation von Exzentrizität
- Erfüllt die Anforderungen der Klasse 00 nach ISO 376 (bei 40 % – 100 % der Nennkraft)
- Hohe Steifigkeit
Flexibel konfigurierbar
- Zahlreiche, einfach bestellte Optionen: TEDS, Doppelbrücken, Biegemomentbrückenabgleich, usw.
- Druckstücke nach ISO376 im Lieferumfang enthalten
- Abnehmbare Grundplatte, die falls nötig leicht überarbeitet werden kann
Ein optimal auf seine Aufgabe abgestimmter Sensor erzielt die besten Messergebnisse. Robust und einfach zu handhaben – speziell im Hinblick auf seine Nennlast.
Über den Sensor hinaus
- Profitieren Sie von HBK-Kalibrierdienstleistungen
- Genaueste Messverstärker: Kobiniert mit dem DMP41 ergibt sich eine technisch führende Referenzmesskette
- Vom doppelt geschirmten Kabel über Brückenkalibriergerät bis hin zur Software: eine Komplettlösung von HBK
Leistungsstarke Präzisions-Messketten aus einer Hand: Alle Komponenten technisch auf höchsten Niveau.
CAD Step-Dateien für C5 Druckkraftsensoren
Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt | ||
---|---|---|
C5 CAD step-Dateien | ||
C5 Zubehör CAD step-Dateien |
Produktliteratur für Transfernormale C5
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
C5 - Caractéristiques techniques | French | |||
C5 - Data Sheet | English | |||
C5 - Datenblatt | Deutsch | |||
C5 - 數據表 | Chinese | |||
Montageanleitungen | ||||
C5 - Montageanleitung | English, Deutsch, French, Chinese | |||
Konformitätserklärung | ||||
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
C5 - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||