PW37P: Zertifizierte Wägezelle für hygienisches Verwiegen PW37P: Zertifizierte Wägezelle für hygienisches Verwiegen | HBM

PW37P: Hygienisch Wiegen bis 200 kg

Die präzise Plattformwägezelle PW37P ist ideal auf die Bedürfnisse der Lebensmittelindustrie abgestimmt: Die EHEDG-Zertifizierung steht für ein Höchstmaß an Hygiene. Durch die besonders glatte Oberfläche perlen Flüssigkeiten einfach ab. Schmutz lässt sich sehr leicht entfernen. Dank Montagemaßen nach Industriestandard ist die Wägezelle leicht in jede Anlage integrierbar. Widerstandsfähige Materialien, die auch Feuchtigkeit oder aggressiven Chemikalien standhalten, und eine hohe Torsionssteifigkeit machen die PW37P zudem besonders langlebig.

  • Genauigkeitsklasse: C3 Multirange (OIML-zertifiziert), Y bis zu 25000 bei Version PW37PY
  • Nennlastbereiche: 0-50kg, 0-100kg, 0-200 kg
  • Schutzart: IP68/IP69K

Universell einsetzbar

  • Montagemaße nach Industriestandard
  • Nennlastbereiche: 0-50 kg; 0-100kg; 0-200 kg
  • M12-Anschlussstecker

Einfache Integration in verschiedenste Anwendungen der Lebensmittelindustrie

Hygienisch

  • Komplett aus Edelstahl, für Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet
  • Schmutzabweisendes Design ohne Spalten und Kanten
  • Hermetisch verschweißt
  • „Clean in Place“ (CiP)-fähig

Pflegeleicht: Flüssigkeiten perlen schnell ab; einfach und rückstandsfrei zu reinigen

Widerstandsfähig

  • Chemisch sehr gut beständig durch widerstandsfähige Materialien
  • Für feuchte und aggressive Umgebungen geeignet
  • IP68/IP69K
  • Hohe Torsionssteifigkeit

Langlebig und robust auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen

CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle

Zu den CAD-Downloads für dieses Produkt

Bitte beachten Sie: Für diesen CAD-Download nutzen wir einen externen Dienst, für den eine separate Registrierung nötig ist.

Zubehör erhältlich

Für die Wägezelle PW37P sind auch die passenden Kabel in hygienischer Ausführung erhältlich.

Anschluss an die digitale Welt

Mithilfe der Wägeelektronik DSE oder der digitalen Aufnehmerelektronik PAD lassen sich die Messwerte der PW37P schnell und einfach visualisieren, konfigurieren und an eine angeschlossene SPS kommunizieren. Die kompakten Edelstahlgehäuse in abgerundeter Form schützen die Elektroniken vor Flüssigkeiten und widrigen Umgebungsbedingungen. Für den Einsatz in hygienisch anspruchsvollen Anwendungen empfiehlt sich die DSE-HIE.

 

Produktliteratur

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
PW37P - Data Sheet English
PW37P - Datenblatt Deutsch
Montageanleitungen
Plattformwägezellen - Montageanleitung French, Deutsch, English
PW37P - Montageanleitung English, Deutsch, French
Zertifikate
FIT5A/PW15.../SP4M/PW25/PW37P/PW27A/PAD - Ecolab material resistance Certificate English
PW37 - EHEDG Zertifikat English
PW37P - OIML Zertifikat English
PW37P - Test Zertifikat English
Konformitätserklärung
PW37 - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.