Nach Möglichkeit sollte es vermieden werden, an Vorrichtungen mit eingebauten Wägezellen elektrisch zu schweißen, da diese empfindlich gegenüber Spannungspitzen sind (Durchschlagsfestigkeit DMS-Trägerfolie – dies ist eine sehr begrenzte Trennstrecke zwischen metallischem DMS-Material und metallischem Messkörper).
Falls Sie dennoch schweißen müssen und die Wägezelle nicht ausbauen können, sollten Sie auf eine gute und geeignete Masseverbindung des Schweißgerätes achten und darauf, die Wägezelle im Wägemodul mit dem eingebauten Erdungskabel zu überbrücken. Sie sollten die Wägezelle auch zusätzlich elektrisch ausklemmen, damit über eine angeschlossene Elektronik keine Verbindung zu Masse- oder Schutzleiter-Potential über die Wägezelle herstellt wird.
Die genannten Möglichkeiten bieten allerdings keinen 100%igen Schutz gegen Schäden durch elektrisches Schweißen!