PW27A: Hygienisches Verwiegen bis 20 kg PW27A: Hygienisches Verwiegen bis 20 kg | HBM

PW27A: Für hygienisches Verwiegen bis 20 kg

Mit Wägezellen aus der PW27A-Produktfamilie sind Lebensmittelhersteller und-abfüller für alle Herausforderungen gerüstet: Die Wägezellen, die für die niedrigen Nennlastbereiche 0-10kg und 0-20kg entwickelt wurden, erfüllen die strengen Vorgaben der EHEDG und sind somit optimal für das Abfüllen, Verpacken oder Verwiegen von Getränken und anderen Lebensmitteln geeignet.

Durch das besondere Design des Edelstahlmesskörpers in Verbindung mit dem massiven Edelstahl-Rohrgehäuse sind PW27A-Wägezellen hermetisch geschlossen und enorm robust (Schutzart IP68/IP69K). Das ermöglicht eine schnelle und gründliche Reinigung, auch mit dem Dampfstrahler. Dank integriertem und gekapselten Überlastschutz bis zum Zehnfachen der Nennlast bleibt die Funktionalität der PW27A-Wägezellen auch erhalten, wenn einmal unbeabsichtigt jemand darauf tritt (etwa bei der Reinigung der Maschine).

Die Wägezellen sind auch als Ausführung PW27AP mit Anschlussstecker für eine noch schnellere Integration erhältlich.

  • Genauigkeitsklasse: C3 Multirange
  • Nennlasten: 0 bis 10 kg und 0 bis 20 kg
  • Schutzart: IP68/IP69K

Für Lebensmittel entwickelt

  • OIML-zertifizierte Genauigkeit (C3MR)
  • Einfach und rückstandsfrei zu reinigen: „Clean in Place“ (CiP)
  • IP68/IP69K
  • Nennlastbereiche von 0 bis 10 kg und 0 bis 20 kg

Erfüllt alle Anforderungen der Lebensmittelverarbeitung und -abfüllung – Nennlastbereiche ideal für gängige Packungsgrößen

EHEDG-geprüft

  • Schmutzabweisendes Design ohne Spalten und Kanten
  • Komplett aus Edelstahl, für Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet
  • Spezielle Oberflächengüte
  • Hermetisch verschweißt
  • Antibakteriell ausgestattetes Kabel

Pflegeleicht: Flüssigkeiten perlen schnell ab; einfach und rückstandsfrei zu reinigen

Widerstandsfähig

  • Chemisch gut beständig durch widerstandsfähige Materialien
  • Für feuchte und aggressive Umgebungen geeignet
  • Patentierter Überlastanschlag – durch Kapselung immer schmutz- und keimfrei
  • Praxiserprobt, selbst unter widrigsten Umgebungsbedingungen

Langlebig und robust, auch unter schwierigen Bedingungen 

PW27A 3D-CAD-Step Dateien

Zwei Varianten verfügbar

Neben der Standard-Ausführung (PW27A) sind die Spezialsensoren auch mit einem Stecker (M12) zum variablen Anschluss von verschiedenen Kabeln erhältlich (PW27AP). Das ermöglicht eine rasche Montage und einen einfachen Austausch.

Anschluss an die digitale Welt

Mithilfe der Wägeelektronik DSE oder der digitalen Aufnehmerelektronik PAD lassen sich die Messwerte der PW27A bzw. PW27AP schnell und einfach visualisieren, konfigurieren und an eine angeschlossene SPS kommunizieren. Die kompakten Edelstahlgehäuse in abgerundeter Form schützen die Elektroniken vor Flüssigkeiten und widrigen Umgebungsbedingungen. Für den Einsatz in hygienisch anspruchsvollen Anwendungen empfiehlt sich die DSE-HIE.

HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.