| WTX110 | WTX120 |
Anwendung | ||
| Standard Verwiegung | ||
| Füller-Anwendung | ||
| Prüf-Verwiegung* (statisch) | ||
| Zähl-Anwendung | ||
| Fahrzeug-Verwiegung | ||
Wägezellenanschluss | ||
| Analoge, DMS-basierte Sensoren 44-3.3000 kΩ; 8 x 350 Ω | ||
| Digitale Sensoren, z.B. C16i, PAD, FIT7A | ||
Industrial Ethernet & Feldbus-Schnittstellen | ||
| PROFINET | ||
| EtherNet/IP | ||
| Profibus DP | ||
| Modbus-TCP | ||
Software/App | ||
| PanelX | ||
| WTX-App für Mobilgeräte | ||
Weitere Schnittstelle(n), z.B. für Kundendienst, Fernzugriff oder Druck | ||
| Ethernet TCP-IP für PanelX und WTX-App für Mobilgeräte | ||
| USB 2.0, z.B. für Tastatur, Drucker oder Update | ||
Display | ||
| Type | Color TFT (4,3 Zoll) | DOT-Matrix LCD |
Installation/Gehäuse | ||
| Hutschiene | ||
| Schalttafeleinbau (z.B. Schaltschranktür) | ||
| Wandmontage | ||
| Externe, über WTX120-Blackbox gespeiste Anzeige im Schaltschrank | ||
Spannungsversorgung | ||
| 12-30 VDC | ||
| 110-240 AC | ||
| Externe Batterie 12-30 VDC (Batterie nicht inbegriffen) | ||
Analoge oder digitale Schnittstellen | ||
| Digitale Ein- oder Ausgänge | ||
| Analogausgang | ||
Eichzertifikate | ||
| OIML R76 (10.000e) | ||
| NAWI | ||
| Eichfähige Datenspeicherung | ||
Eigensichere Installation | ||
| In Kombination mit Zenerbarriere Typ 1-SB02A | ||
*optional
**Ethernet TCP-IP Option notwenig