HBM bringt hygienische Wägeelektronik DSE auf den Markt HBM bringt hygienische Wägeelektronik DSE auf den Markt | HBM

Neue Hygienische Wägeelektronik DSE

Der führende Wägetechnik-Experte HBM hat einen neuen Signalkonditionierer für die Wägetechnik - DSE-HIE - auf den Markt gebracht, mit der jede DMS-basierte Wägezelle in einem modernen, industriellen Ethernet-System betrieben werden kann.

Die DSE-HIE wurde für hochdynamische und automatisierte Wägeanwendungen entwickelt und eignet sich dank der Gestaltung gemäß den EHEDG-Richtlinien (European Hygienic Engineering and Design Group) ideal für Anwendungen mit höchsten Anforderungen an Hygiene und Sauberkeit, wie z.B. in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Pharma- oder chemischen Prozessindustrie.
Dank ihres Edelstahlgehäuses und der Schutzart IP67/68/69K ist die Elektronik optimal geschützt, so dass sie mit Hochdruckreinigern oder CiP-Systemen schnell und gründlich gereinigt werden kann, um Ausfallzeiten und das Risiko einer Kreuzkontamination zu reduzieren.

Der Ausgang der neuen Wägeelektronik ist kompatibel mit gängigen Industrial Ethernet-Protokollen (PROFINET RT/IRT und EtherCAT (in Vorbereitung)). Die Parametrierung und Erfassung von Messwerten ist über eine integrierte Webschnittstelle über TCP/IP oder direkt über die SPS möglich.

Für Nachrüstungen und neue Systeme ist mit 10.000 e (0,01 %) Genauigkeit und 2.000 Messwerten pro Sekunde maximale Leistung gewährleistet. Die Elektronik ist für den Einsatz in der Industrieautomation und für Wägeanwendungen unter rauen Bedingungen oder an beweglichen Teilen und Fahrzeugen konzipiert.

HBM bietet außerdem leicht zu reinigende, EHEDG-konforme Wägezellen zur Vervollständigung der hygienischen Messkette.

Weitere Informationen zu diesen Produkten: https://www.hbm.com/DSE

Pressemitteilung herunterladen 

Bild herunterladen


Marketing Coordinator

Heather Wilkins
Telefon: +44 (0) 1223 389 800
Email: [email protected]

Über HBM Test and Measurement

Die Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM Test and Measurement, gegründet 1950 in Deutschland) ist heute Technologie- und Marktführer im Bereich Testen und Messen. Das Produktspektrum von HBM umfasst Lösungen für die gesamte Messkette, von der virtuellen bis zur physikalischen Prüfung. Das Unternehmen verfügt über Produktionsstätten in Deutschland, USA, China und Portugal und ist in über 80 Ländern weltweit vertreten.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von HBM.

 

Über HBK – Hottinger, Brüel & Kjær

HBK – Hottinger, Brüel & Kjær, Heimat der Marken HBM Test and Measurement und Brüel & Kjær Sound and Vibration, ist eine Tochtergesellschaft des britischen Unternehmens Spectris plc, die einen Jahresumsatz von 1,5 Mrd. £ erzielt und weltweit rund 9800 Mitarbeiter beschäftigt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von HBK.