Leistungsanalysator-Karte: GN310B, GN311B Leistungsanalysator-Karte: GN310B, GN311B | HBM

Eingangskarte für hochgenaue Leistungsmessungen in Elektroantrieben und Stromnetzen – GN310B, GN311B

Die Leistungsanalysator-Karte bietet drei Leistungskanäle, die jeweils aus einem Spannungseingang und einem Strom- (oder Spannungseingang) bestehen. Darüber hinaus bietet die Karte 2 digitale Kanäle für Drehmoment- und Drehzahlmessungen.
Sie ist speziell für Wirkungsgradmessungen in inverterbetriebenen elektrischen Antriebssystemen konzipiert sowie für alle Prüfungen in netzgekoppelten Systemen oder im Netz selbst mit 5 Spannungsbereichen bis ± 1500 V DC und 7 Strombereichen bis ± 2 A.

Darüber hinaus bietet die Leistungsanalysator-Karte die höchste Leistungsgenauigkeit ihrer Klasse von 0,015 % des Messwerts + 0,02 % des Bereichs.

 

Höchste Leistung

  • Leistungsgenauigkeit 0,015 % + 0,02 %
  • Drehmoment-/Drehzahlgenauigkeit 0,005 %
  • Eingebaute Lastwiderstände
  • +/- 1500 V DC-Eingang
  • 1000 V CAT IV-Schutz
  • Digitale Zykluserkennung für dynamische Messungen

Höchste Leistung – höchste Genauigkeit

Umfassende Analyse

  • Effektivwert, Resonanzschwingung, P, S, Q, cosPhi, Lambda, Verluste, Wirkungsgrade, Oberschwingungen, Raumzeiger, dq0-Transformation, …
  • Gleichzeitige Analyse von Resonanzschwingung und voller Bandbreite
  • Mehrere Resonanzfrequenzen
  • Gleichzeitiges dynamisches und gemitteltes Drehmoment sowie Drehzahl für die Analyse des Pendelmoments

Umfangreiche Analyse – auch bei dynamischen Lastwechseln

… und mehr

  • Benutzerformeln für spezifische Berechnungen
  • Echtzeit-Rohdatenspeicherung im Grundgerät
  • 5-kV-Sonde für Anwendungen in den Bereichen Marine/Schiene/Luft- und Raumfahrt
  • Die Karte wird mit einem umfangreichen Kalibrierprotokoll geliefert

Highend-Funktionen – für die Kalibrierung und Optimierung von Antrieben

Die Leistungsanalysator-Karte erfüllt verschiedenste Anforderungen, da sie Hochgeschwindigkeitsdaten wie ein Oszilloskop und Echtzeit-Leistungsmessungen wie ein Leistungsanalysator bietet:

  • GN310B: Auflösung: 18 Bit, 2 MS/s
  • GN311B: Auflösung: 18 Bit, 200 kS/s

Zur Anpassung des Leistungsanalysators an Ihre spezifischen Anforderungen können mehrere Karten in einem Grundgerät kombiniert werden. Daher kann das Grundgerät auch mit anderen Eingangskarten ausgestattet werden, um simultane Messungen weiterer Daten wie CAN-Bus, Temperatur oder NVH zu ermöglichen.

Die Genesis HighSpeed-Grundgeräte ermöglichen die Speicherung aller Rohdaten mit voller Abtastrate und in Echtzeit, ohne Speichereinschränkungen oder Verzögerungen beim Download. Gespeicherte Daten können mit der Software-Suite Perception ePower erneut analysiert oder an eine andere Software wie MATLAB übertragen werden. Alle berechneten Ergebnisse können in Echtzeit über Grundgeräte-Optionen wie EtherCAT, CAN oder eine Software-API an Automatisierungssysteme gesendet werden.

Technische Dokumentation

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
3PH-STR-1K0-CAT2 - Caractéristiques techniques French
3PH-STR-1K0-CAT2 - Data Sheet English
3PH-STR-1K0-CAT2 - Datenblatt Deutsch
3PH-STR-1K0-CAT2 - Hoja de características Spanish
3PH-STR-1K0-CAT2 - Prospetto dati Italian
3PH-STR-1K0-CAT2 - 데이터 시트 Korean
3PH-STR-1K0-CAT2 - データシート Japanese
3PH-STR-1K0-CAT2 - 數據表 Chinese
GEN series GN310/GN311B - Caractéristiques technique French
GEN series GN310/GN311B - Datenblatt Deutsch
GEN series GN310/GN311B - Hoja de especificaciones Spanish
GEN series GN310/GN311B - Prospetto dati Italian
GEN series GN310/GN311B - 데이터 시트 Korean
GEN series GN310/GN311B - データシート Japanese
GEN series GN310/GN311B - 数据表 Chinese
GEN series GN310B/GN311B - Data Sheet English
KAB2137 - Data Sheet English
KAB2139 - Caractéristiques techniques French
KAB2139 - Data Sheet English
KAB2139 - Datenblatt Deutsch
KAB2139 - Hoja de características Spanish
KAB2139 - Prospetto dati Italian
KAB2139 - 데이터 시트 Korean
KAB2139 - データシート Japanese
KAB2139 - 數據表 Chinese
KAB2140 - Data Sheet English
KAB2148 - Caractéristiques techniques French
KAB2148 - Data Sheet English
KAB2148 - Datenblatt Deutsch
KAB2148 - Hoja de características Spanish
KAB2148 - Prospetto dati Italian
KAB2148 - 데이터 시트 Korean
KAB2148 - データシート Japanese
KAB2148 - 數據表 Chinese
Broschüren
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure English
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure French
eDrive Power Analyzer Family Overview - Broschüre Deutsch
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folheto Portuguese
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folleto Spanish
eDrive Power Analyzer Family Overview - Opuscolo Italian
eDrive Power Analyzer Family Overview - 브로셔 Korean
eDrive Power Analyzer Family Overview - ブローシャー Japanese
eDrive Power Analyzer Family Overview - 小冊 Chinese
eDrive testing - Brochure French
eDrive Testing - Brochure English
eDrive Testing - Broschüre Deutsch
eDrive testing - Opuscolo Italian
eDrive testing - ブローシャー Japanese
eDrive testing - 小冊 Chinese
Genesis High Speed - Brochure (US) English (US)
Genesis High Speed - Folheto Portuguese
Genesis HighSpeed - Brochure English
Genesis HighSpeed - Broschüre Deutsch
Genesis HighSpeed - 小冊 Chinese
Kurzanleitungen
KAB2139 - Kurzanleitung English, Deutsch, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
Konformitätserklärung
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
Andere Materialien
Calibration and Verification Software Version 4.00 GEN series - User Manual English
GEN series Calibration Kit - Data Sheet English