Online-Seminar: Der praktische Weg zur Ermittlung der Messunsicherheit - Schwerpunkt mechanische Größen

 

 3 Stunden Seminar (4x)

 

  an Ihrem PC

 

  Level: Fortgeschritten

 

 kostenpflichtig

Erst mit einer seriös ermittelten Messunsicherheit wird Ihr abgelesener Messwert zum aussagekräftigen Messergebnis

In diesem Seminar lernen Sie alle notwendigen Schritte, die Sie zur Beurteilung, Berechnung und normgerechten Angabe der Messunsicherheit benötigen. 

Der erste und anspruchsvollste Schritt besteht darin, die auf die Messunsicherheit wirkenden Einflüsse genau zu analysieren. Diese Einflüsse stammen z.B. aus der Sensorik, dem Messverstärker und dem Messprozess selbst. Mit diesem Wissen sind Sie dann in der Lage, die Messunsicherheit korrekt gemäß dem entsprechenden GUM-Leitfaden zu berechnen und normgerecht anzugeben. 

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Tag 4

• Begrüßung und Einführung

• Was ist Messunsicherheit?

• Systematische und zufällige Messabweichungen

• Typische Einflussgrößen

• Statistische Grundlagen

• Berechnungs-methoden A und B nach GUM

• Beispiel zur Methode A nach GUM

• Beispiel zur Methode B nach GUM

• Berechnen der Messunsicherheit für vorgegebene Fallbeispiele

• Diskussion und Ergebnisse

 

• Messunsicherheits-angaben für variable Messergebnisse

• Möglichkeiten zur Reduzierung der Messunsicherheit

• Kalibrierung und Messunsicherheit

• Klärung von individuellen Fragen

• Individuelle Beispiele

 

Seminarzeiten

09:00 - 12:30 Uhr

an 4 aufeinanderfolgenden Tagen
jeweils 3,5 Stunden (mit Pause dazwischen)

950 EUR zzgl. MwSt

Übersicht aller Online-Seminare & Termine

 

Haben Sie Fragen?

Das Team der academy unterstützt Sie gerne!
  0049-(0)6151/803-8061
  [email protected]

 

Ihr HBK-Academy Plus:

Anhand realer Beispiele machen Sie sich mit dem Thema "Messunsicherheit" vertraut: Von den wichtigsten Einflussgrößen bis hin zum geeigneten Weg der Berechnung. Unsere erfahrenen Trainer führen Sie an das Thema heran, und in vielen praktischen Übungen erarbeiten Sie sich ein tiefes Verständnis für die Messunsicherheit. 

Wenn Sie möchten, dann senden Sie uns vorab Ihre Messaufgabe zu. Unser Trainer sucht aus den Zusendungen Beispiele aus, die gemeinsam besprochen werden.

Speziell in diesem Seminar steht der Dialog zwischen Teilnehmern und Trainer im Vordergrund. 

Zielgruppe

Messtechniker, die Messungen eigenständig planen und durchführen, sowie Anwender die Messergebnisse auswerten.

Vorkenntnisse

Grundkenntnisse der Messtechnik sind hilfreich.