Ein Beispiel aus der Praxis: Wirtschaftlichkeit eines optischen Messsystems
Aufgabe:
Installation eines Systems für die Strukturüberwachung auf einer 150 m langen Betonbrücke unter Einbeziehung von 35 Dehnungsmessstellen, 12 triaxialen Beschleunigungsmessern, 10 Wegaufnehmern und 4 Temperaturmessungen.
Für das optische System müssen zusätzliche 35 Sensoren für die Temperaturkompensation berücksichtigt werden, um den Temperatureinfluss auf die Dehnungsmessungen zu eliminieren.
Verteilung der verschiedenen Pakete auf das Gesamtbudget (zum Vergrößern anklicken):

Kostenverhalten:
Beim Vergleich der Kosten für jedes Paket sehen wir eindeutig höhere Kosten für optische Sensoren, da durch die Temperaturkompensation mehr Sensoren benötigt werden.
Berücksichtigt man jedoch die Signalanzahl, ist das Datenerfassungssystem deutlich günstiger, wenn optische Technologie eingesetzt wird. Das gleiche gilt für die Installationskosten. Auch die Kosten für das Zubehör, vor allem für die Kabel aufgrund der Entfernungen, werden bei der Entscheidung für optische Technologie stark reduziert.
Kostenvorteil: Optisch vs. herkömmlich
Für eine so einfache Struktur würden die Kosten eines auf optischer Technologie basierenden Systems für die Strukturüberwachung etwa 95% der Kosten eines herkömmlichen Systems betragen.
| 1. Sensorik | 371% |
| 2. Datenerfassung | 60% |
| 3. Zubehör | 40% |
| 4. Systeminstallation | 75% |
| TOTAL | 95% |