Innerhalb von nur vier Wochen installierte das HBM-Team an zwei Messabschnitten insgesamt 69 Linear-Dehnungsmessstreifen, eine DMS-Rosette und vier Temperaturmessstellen PT100 zur Bereinigung der temperaturinduzierten Messfehler bei den aufgezeichneten Dehnungen. Die Messstellen waren vom Ingenieurbüro GRASSL dabei so vorgegeben, dass signifikante Änderungen der Messgrößen, die durch normale Betriebsbedingungen verursacht werden, erfasst und ausgewertet werden können. Diese Daten können dann als Indiz für weitere Schädigungen oder strukturelle Änderungen im Tragsystem herangezogen werden.
Mithilfe von 1.000 Metern Messkabel wurden die Sensoren anschließend an je einen Schaltschrank pro Abschnitt angebunden. Hier garantieren insgesamt zwei DMS-Messverstärker QuantumX MX1615B und drei SomatXR MX1615B-R Messverstärker im robusten Design die präzise und sichere Datenerfassung. Alle Messdaten werden 24 Stunden am Tag mit der Messdatenerfassungssoftware catman AP von HBM aufgezeichnet und auf einem zentralen Messrechner gespeichert. Unmittelbar vor Ort werden die Rohdaten statistisch weiterverarbeitet.
Die wichtigsten aggregierten Daten, wie z.B. Rainflow klassierte Daten, werden anschließend automatisch über eine mobile LTE-Datenanbindung an das Ingenieurbüro zur Analyse übertragen. Zudem ist dadurch jederzeit ein Remotezugriff möglich, um den Zustand der Messanlage zu prüfen und Messdaten live zu analysieren.
Trotz des knappen Timings konnten die Probemessungen an den Viadukten Mönkedammfleet und Graskeller mit definierter Last und Laststellung planmäßig durchgeführt werden. Danach starteten die Langzeitmessungen zur messtechnischen Erfassung der tatsächlichen Beanspruchung an den relevanten Stellen.
Nach dem Ende des Infrastruktur Monitorings Anfang 2021 treffen die Experten des Ingenieurbüros anhand der ermittelten Dehnung des Stahls unter ihrer realen Verkehrslast eine Prognose für die Bauwerke. Basierend auf den von GRASSL Ingenieure ermittelten Ergebnissen können die beiden Baudenkmäler danach fit für die Zukunft gemacht werden.