Teil 2 Lunch & Learn EPT Registrierung Teil 2 Lunch & Learn EPT Registrierung | HBM

Melden Sie sich zu unserer dreiteiligen Lunch & Learn-Serie zum Thema Electric Power Testing an

Juli 21-23, 2020 um 12:00 MEZ auf Deutsch

Melden Sie sich jetzt an

Teil 2 Lunch & Learn EPT Registrierung

Beginnen Sie die Anmeldung mit der Eingabe der E-Mail-Adresse des Teilnehmers. Die Eingabe der weiteren Details erfolgt im nächsten Schritt.

Teil 2: Messen von Torque Ripple in elektrischen Maschinen

 

Dienstag, Juli 21, 2020 12:00 MEZ

In diesem Webinar geben wir eine kurze Einführung in Einfluss und Analyse des Pendelmoments in elektrischen Maschinen, in Englisch auch als Torque Ripple bekannt. Wir beschäftigen uns mit der Messung und der Frequenzanalyse des Pendelmoments, der Korrelation elektrischer und mechanischer Signale, der Frequenzanalyse von Drehmomentsignalen und Überlegungen zu deren Messung, u. a. Bandbreite und Genauigkeit.

Teil 2: Leistungsmessung beim transienten Vorgang / Lastspung - Umsetzung und Beispiele

 

Mittwoch, Juli 22, 2020 12:00 MEZ

Traditionell wurden elektrische Maschinen für industrielle Anwendungen bei konstanter Drehzahl (50/60 Hz) bzw. fest definierten Arbeitspunkten eingesetzt und die genutzte Messtechnik war darauf abgestimmt. Jetzt, da die Elektromotoren als Antrieb mit variablen Drehzahlen in Pkws, Flugzeugen und vielen weiteren Bereichen eingesetzt werden, müssen wir uns damit befassen, wie es sich mit der Leistung dieser Maschinen bei dynamischen Vorgängen z.B. Einschwingphase verhält. Wir sprechen über die Anforderungen bei transienten Vorgängen wie Lastsprünge oder Anlaufverhalten und bisher so nicht verfügbare messtechnische Methoden.

Teil 2: Erfahrungsbericht NVH an Elektroantrieben

 

Donnerstag, Juli 23, 2020 12:00 MEZ 

Dieses Webinar baut auf dem vorherigen Webinar über Schall- und Schwingungsproblemen an Elektroantrieben auf. Es werden verschiedene Methoden aus der Akustik in Kombination mit bekannten Verfahren aus dem E-Drive Testing gezeigt. Durch diese kombinierten Tests besteht die Möglichkeit die Lebensdauer und den Fahrkomfort zu erhöhen und gleichzeitig die Entwicklungszeit enorm zu reduzieren sowie die Markteinführungszeit verkürzen.

Werden Sie Teil der e-Power Community und erhalten Sie Tipps & Tricks wie Sie Ihren Testaufbau optimieren