Die Möglichkeiten, die der Einzug von IIoT (Industrial Internet of Things) in Produktionsumgebungen bietet, sind weitreichend. Ziel ist es, mehr Kontrolle über den Prozess zu erlangen und somit die Qualität von Produkten zu gewährleisten und die Erträge zu steigern. Mittels Prozesskontrolle wird frühzeitig ein Nachlassen der Qualität erkannt und somit können kostspielige Ausschusswaren vermieden und Probleme unmittelbar behoben werden. Ebenso lassen sich allerdings auch mögliche Qualitätssteigerungen durch ausreichende Überwachung der Produktion erkennen und somit die Wertigkeit des Produktes weiter verbessern.
An der Maschine selbst kann durch intelligente Messketten der Maschinenzustand ersichtlich gemacht und anstehender, kritischer Materialverschleiß prognostiziert werden. Dementsprechend können notwendige Teile bereits bestellt, ein Wartungszeitfenster für die Arbeiten eingeplant und somit Maschinenstillstände vermieden werden, wodurch sich die Kosten minimiert lassen.
SPS-Anwendungen werden hierbei zunehmend von Software-basierten bis hin zu reinen Cloud-Anwendungen abgelöst.