Drehmomentaufnehmer sind unglaublich präzise Instrumente, die eingesetzt werden, um in einer Vielzahl mechanischer Systeme, von Automobilantrieben bis hin zu Windenergieanlagen, höchste Leistung sicherzustellen. Ingenieure nehmen sich die Zeit, sorgfältig den richtigen Drehmomentaufnehmertyp (analoge/digitale Telemetrie, Welle, Reaktionsmoment usw.) auszuwählen. Mit dergleichen Sorgfalt sollte die Installation des Sensors in den Antriebsstrang für die Messung und Prüfung erfolgen.
Die ordnungsgemäße Installation des Drehmomentsensors ist aus zwei übergeordneten Gründen von entscheidender Bedeutung. Der erste besteht in der Verringerung der Messunsicherheit, der zweite ist die Verkleinerung des Ausfallrisikos.
Eine unsachgemäße mechanische Installation kann sich für Prüfstände als katastrophal erweisen, insbesondere in hochwertigen Anwendungen, in denen hochentwickelte Messsysteme eine enorme Investition darstellen. In diesem Artikel bietet HBM einige kurze Tipps für die richtige Installation Ihres Drehmomentsensors und einen zuverlässigen Betrieb.