Testkit für Leiterplatten: Schnelle und einfache Prüfung
Die Zuverlässigkeit von komplexer Elektronik im mobilen Einsatz oder in rauen Umgebungen ergibt sich aus in der Entwicklung und intensiven Tests gewonnener Erfahrung. Bei HBK haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, mechanische Betriebsfestigkeits- und Zuverlässigkeitsprüfungen, die auf Dehnungsmessungen an Leiterplatten basieren, so einfach und schnell wie möglich zu gestalten.
Das Testkit für Leiterplatten umfasst alle Werkzeuge und Hilfsmittel, die zur Dehnungsmessung an Leiterplatten gemäß IPC/JEDEC 9704 erforderlich sind: von den Dehnungsmessstreifen bis hin zum Brückenmessverstärker und der Datenerfassungssoftware zur Live-Anzeige der Ergebnisse und Berichtserstellung.
Zusätzlich zu den passenden konfektionierten Dehnungsmessstreifen und zugehörigen Installationshilfen enthält das Kit ein QuantumX Brückenmessverstärker und die Software catman mit einem sofort verwendbaren Mess- und Testprojekt inklusive vorkonfiguriertem Testzertifikat als Bericht im Microsoft Word-Format. Das Paket umfasst eine einjährige Software-Wartung.
Bestellnummer: 1-PCB-TESTKIT
Technische Unterstützung für Installation der Dehnungsmessstreifen, Messaufbau und Durchführung der Messung in catman finden Sie auf unserer Website.
Kompaktes Kit
- Umfasst alle Materialien für eine schnelle und einfache Dehnungsmessung an Leiterplatten
- Tragbarer Koffer mit allen Materialien
- Flexible Installation an verschiedenen Standorten

Schnelle und einfache Einrichtung – auch an verschiedenen Standorten.
Ausgezeichneter Support
- Video-Tutorials zur Installation von Dehnungsmessstreifen an Leiterplatten
- Seminar rund um die Leiterplattenprüfung, angeboten von der HBK Academy
- Vor-Ort-Kundendienst verfügbar zur Durchführung der messtechnischen Analyse

Optimaler Support für Ihre Messaufgaben.
Skalierbar
- Frei skalierbar mit weiteren QuantumX-Modulen und catman-Softwarepaketen
- Alle Produkte sofort ab Lager erhältlich für Nachbestellungen

Nachrüstung mit HBM-Standardprodukten möglich.
Inhalt des PCB-Testkits
| Produktname | Materialnummer* | |
| 1 Softwarepaket catman Easy | 1-CATMAN-EASY | ![]() |
| 1 Softwarepaket catman Easy Math | 1-CATEASY-MATH | ![]() |
| 1 Modul QuantumX MX1615B | 1-MX1615B | ![]() |
| 1 Packung mit DMS 1-LY41-1.5/120 | 1-LY41-1.5/120 | ![]() |
| 1 Packung mit DMS 1-RF95-1/120ZE | 1-RF95-1/120ZE | ![]() |
| 1 Netzteil für QuantumX | 1-NTX001 | |
| 1 Ethernet-Kabel | 1-KAB239-2 | ![]() |
| 1 Wiring Mate | 1-WIRING-MATE | ![]() |
| 1 Packung Steckverbinder für MX1615B | 1-CON-S1015 | ![]() |
| 1 Packung Lötzstützpunkte 1-LS7-G | 1-LS7-G | ![]() |
| 1 Silikon-Abdeckmittel SG250 | 1-SG250 | ![]() |
| 200 Vliesstoff-Pads, 50 x 50 mm | 1-8402.0026 | ![]() |
| 100 cm³ Reinigungsmittel RMS 1 | 1-RMS1 | ![]() |
| 1 Lot, bleifrei | 1-LOT-LF | ![]() |
| 20 m PFA-Kabel, AWG 32, 4-adrig, mit Kabelschirm | 1-CABP4/20 | ![]() |
| 1 kalthärtender Schnellklebstoff 1-CA80 | 1-CA80 | ![]() |
| Produktname | Materialnummer* | |
| 1 Klebeband | 1-KLEBEBAND | ![]() |
| 1 Flachpinsel | ||
| 1 Klapplupe | ||
| 1 Nutenlineal, 150mm | ||
| 1 Hartgummi-Radierstift | ||
| 1 Gezahnte und eine spitz zulaufende Schere | ||
| 1 Breite und eine spitz spitze Pinzette | ||
| 1 Maßband | ||
| 1 Dentalsonde mit abgebogener Spitze | ||
| 1 Zementspatel | ||
| 1 Schneidzange mit Abisolierzange | ||
| 1 Petrischalte 60/15 | ||
| 1 Skalpellhalter, dazu 6 Klingen | ||
| 25 g Lot, Ø1 mm | ||
| 1 Rolle Klebeband | ||
| 1 Radiergummi | ||
| 1 HBM-Stift | ||
| Je 1 Blatt Schmirgelpapier der Sorte 180/220/360 | ||
*Inhalte mit Materialnummern können im HBMshop nachbestellt werden.

Warum Warten?
Wenden Sie sich an unsere HBM-Vertriebsingenieure für weitere Informationen und Ihr unverbindliches Angebot oder kaufen Sie das Leiterplatten-Testkit direkt im HBMshop.
Benötigen Sie technische Unterstützung?
Auf unserer Website finden Sie Hilfestellungen zur Installation von Dehnungsmessstreifen an Leiterplatten und zum Messaufbau mit QuantumX und der Datenerfassungssoftware catman.
Eine einfache und zuverlässige Messkette
Das tragbare und einfach zu bedienende Leiterplatten-Testkit umfasst neben den passenden Dehnungsmessstreifen gemäß Standard IPC/JEDEC 9704 und den zugehörigen Installationshilfen ein QuantumX Brückenmessverstärkermodul und ein sofort verwendbares Messprojekt in der Datenerfassungssoftware catman das die automatische Erstellung eines Prüfberichts oder Zertifikats ermöglicht. Vom Sensor zur Software: einfach "Plug and measure".

Das sagen unsere Kunden über uns
Das PCB-Testkit von HBK hat uns von Anfang an dank seiner umfassenden Komponenten, die man für die PCB Prüfung benötigt, überzeugt. Auch die kompetente Beratung, die nachweislich hohe Signalqualität, die individuelle Hands-on-Schulung und die faire Preisgestaltung waren für uns ausschlaggebend. Wir fühlen uns von HBK verstanden und können sie als starken Partner empfehlen.
catman-Upgrade
catman Easy ermöglicht die Berechnung der Spannungsanalyse mit Dehnungsmessstreifen während der Messung. Für zusätzliche Post-Process-Mathematik und Analysen empfehlen wir ein Upgrade auf catman®AP.
Komplettlösung für Tests an Leiterplatten
Sie benötigen eine Einführung in das Testen von Leiterplatten vor Ort oder gleich Ergebnisse als Serviceleistung? Das Engineering-Team von HBK unterstützt Sie in allen Belangen und hilft Ihnen gerne individuell weiter!
Dokumente & Downloads
| Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
|---|---|---|---|---|
| Datenblätter | ||||
| PCB Test Kit - Caractéristiques techniques | French | |||
| PCB Test Kit - Datasheet | English | |||
| PCB Test Kit - Datenblatt | Deutsch | |||
| PCB Test Kit - Hoja de características | Spanish | |||
| PCB Test Kit - データシート | Japanese | |||
| PCB Test Kit - 数据表 | Chinese | |||