EP70: Spezialklebstoff für die Installation von zylindrischen Dehnungsmessstreifen in Schrauben
Der Zweikomponenten-Klebstoff EP70 ist die erste Wahl für den Einbau von zylindrischen Dehnungsmessstreifen in Schrauben (LB11 und TB21) zur Messung von Dehnung, Kraft und Vibration. Der Klebstoff härtet unter Temperatureinwirkung und kann in einem breiten Temperaturbereich von -40 °C bis 70 °C eingesetzt werden.
EP70 zeichnet sich vor allem durch seine einfache und prozesssichere Handhabung aus: Blasenbildung beim Aushärten und Lufteinschlüsse stellen kein Problem mehr dar.
- Gebrauchstemperaturbereich: -40 °C bis 70 °C
- Aushärtetemperatur: 3 h bei 60 °C
- Optionaler Aushärtungsschritt: Wenn die Gebrauchstemperatur über 50 °C liegt, ist ein zweiter Aushärtungsschritt bei 100 °C für 4 h erforderlich
- Topfzeit: Max. 2 h nach dem Anmischen
- Klebstoff ist ausreichend für 50 Installationen
Klebstoff EP70 im HBMshop kaufen
Zögern Sie nicht und kaufen Sie den Zweikomponenten-Klebstoff EP70 für Messungen in Schrauben direkt im HBM-Online-Shop.
Benötigen Sie technische Unterstützung?
Die Installation eines zylindrischen Dehnungsmessstreifens unterscheidet sich von der herkömmlichen Installationsmethode für flache DMS. Anleitungen finden Sie in unseren Tech Notes zum Kleben von zylindrischen DMS und Verkabeln von Bolzen-DMS.
EP70-Produktdownloads
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | Deutsch | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Bedienungsanleitungen | ||||
EP70 - Gebrauchsanweisung | English, Deutsch, French | |||
Sicherheitshinweise | ||||
EP70 - Sicherheitshinweise | sprachunabhängig | |||
Konformitätserklärung | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||