Tauschen Sie Ihr altes, robustes DAQ Modul ein und bringen Sie Ihre Messungen auf das nächste Level!
Das Datenerfassungssystem SomatXR ist die Referenzplattform für robuste und flexible Tests und Datenerfassung. Der Betrieb in rauen Umgebungen ist äußerst zuverlässig und präzise, da die Module vor Feuchtigkeit, Staub, Stößen und Vibrationen geschützt sind.
Aktualisieren Sie Ihr jetzt Testsystem und ersetzen Sie Ihr altes Gerät durch die neueste Version.
Sie profitieren von
- Mehr Funktionen
- Aktueller Kalibrierung
- Neuen Anwendungsbereichen
Tauschen Sie Ihre alten SomatXR-Module gegen ein neues Gerät ein und erhalten Sie einen attraktiven Preisnachlass!*
Gründe für ein Upgrade: Die Vorteile von SomatXR

Extrem robust
- Temperaturbereich: -40 bis +80 °C (taupunktfest)
- Schutzart IP65/IP67 (Staub und Feuchtigkeit)
- Vibrations- und schockfest nach MIL-STD202G (10 g bzw. 75 g)
- Hohe Signalqualität mit Trägerfrequenztechnik
- Minderung von Signalstörungen durch messstellennahe Positionierung des Messverstärkers

Leicht zu bedienen
- Einfache Parametrierung und Messdaten-Visualisierung mit der HBM-Software catman
- Kompakt und tragbar
- Offen für die Integration in viele weitere Software-Programme wie LabVIEW, Visual Studio.NET oder CANape

Modular und flexibel
- Modulares System mit Datenrekorder, Gateways, Universal- und Brückenmessverstärker etc.
- Skalierbar auf viele verschiedene kleine und große Messaufgaben
- Unterschiedliche Aufnehmer und Schnittstellen über einen universellen Eingang integrierbar
- Frei kombinierbar mit QuantumX
Wie funktioniert der Eintausch?
1. Wenden Sie sich über das unten stehende Formular an Ihren Vertriebsmitarbeiter vor Ort, um den Eintausch in die Wege zu leiten.
2. Senden Sie Ihr altes Quantum X- oder Spider-Modul mit dem Rücksendeschein an HBK Darmstadt und erhalten Sie ein neues Quantum X-Modul mit einem Preisnachlass..
*Dieses Angebot gilt nur für Europa, die USA und Brasilien. Eine alternative Barauszahlung ist für dieses Angebot nicht möglich. Dieses Angebot kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden. Dieses Angebot gilt nicht für kundenspezifische Geräte. Alte Geräte müssen innerhalb von 30 Tagen an HBK zurückgesandt werden. HBK kann dieses Angebot jederzeit ohne Ankündigung widerrufen oder aussetzen. Das Eintausch-Angebot gilt nur, wenn der Kunde dem Eintausch von Hardware gemäß den Aktionskriterien zustimmt. In Fällen, in denen das einzutauschende Gerät nicht übergeben wird, berechnen wir den vollen Preis für den neuen Artikel. Für weitere Informationen zu dieser Eintauschaktion, einschließlich aller Kriterien für den Preisnachlass, wenden Sie sich bitte an Ihr HBK-Vertriebsbüro vor Ort.