Kalibrierung
Bei der Kalibrierung einer Werkstoffprüfmaschine werden Referenzmessstellen des Messgeräts mit einem gemäß einem bekannten rückführbaren Standardlabor kalibrierten Referenzsensor verglichen. Viele Hersteller von Materialprüfmaschinen weltweit kalibrieren ihre Sensoren und Maschinen in Produktion und Service mit der Referenzmesskette von HBK.
DMP41 und MGCplus werden überall in der Welt in Laboren wie PTB, NIST und anderen metrologischen Instituten gerne eingesetzt. QuantumX MX238B ist das perfekte tragbare Werkzeug für Kalibrierservices vor Ort beim Kunden. Alle HBK-Geräte können von unserem akkreditierten Labor in Darmstadt auf die DAkkS zurückgeführt werden, wodurch garantiert ist, dass Ihre Kalibrierleistungen präzise und effizient und mit rückführbaren Ergebnissen erfolgen. Ganz egal, ob es sich um statische oder dynamische Materialprüfmaschinen handelt, HBK bietet die perfekte Messlösung.
Durch die gegenseitige Anerkennung nationaler Akkreditierungsstellen gewährleisten wir die weltweite Gültigkeit Ihres Kalibrierzertifikats und Ihrer Messergebnisse. Die Kalibrierverfahren werden durch international anerkannte Standards bestimmt.
Das Gerät selbst kann auch kalibriert werden. Dies bestätigt letztlich die Gesamtgenauigkeit und bestimmt die Rückführbarkeit der Messungen. International anerkannte Standards wurden für die Kalibrierung von Traversengeschwindigkeit und Weg (ASTM E2658 und E2309), Dehnung und Lastrate (ASTM E2309) sowie Messung von Zug- und Druckkraft (ASTM E4), Drehmoment (ASTM E2624) und dynamischer Kraft (ASTM E467) entwickelt.
Alles in allem bietet HBK den passenden Werkzeugsatz, der eine Vielzahl von Kalibrierungs- und Wartungsservices auf höchst effiziente und rückführbare Weise ermöglicht.