Dehnungsmessstreifen für die experimentelle Spannungsanalyse: Kosteneffizienz und hohe Leistung
Von der Materialermüdungsprüfung an einem Flugzeugflügel über die Dehnungsanalyse einer Leiterplatte bis hin zur Strukturüberwachung an einer Brücke oder der Eigenspannungsermittlung werden HBM-Dehnungsmessstreifen für die experimentelle Spannungsanalyse zur Bestimmung des Spannungsniveaus von Werkstoffen verwendet. Profitieren Sie von über 65 Jahren Erfahrung, einer breiten Palette von ab Lager verfügbaren Standardprodukten, einem engagierten Kundenservice und exzellentem Wissenstransfer.
Neben vier Standard-Serien hochwertiger Dehnungsmessstreifen für die Spannungsanalyse in unterschiedlichen Geometrien bieten wir ein umfassendes Sortiment an Spezial-DMS für die Eigenspannungsanalyse, Bestimmung von Rissfortschritt und anspruchsvolle Installationsanforderungen. Darüber hinaus steht Ihnen weiteres nützliches Zubehör für eine einfache und schnelle Installation sowie Dokumentation und Parametrierung Ihrer Dehnungsmessstreifen zur Verfügung.