Übersicht über das GEN DAQ eDrive Testing System • Performance der Hardware • Perception V8 ePowerSuite Konfiguration des Prüfstands
• Anschluss der Sensoren an das Messsystem • Wahl der Messart für Quelle, Inverter und Motor Ausgang • Auswahl der Sensoren für Spannung, Strom, Drehmoment und Drehzahl • Messbereiche, Abtastrate und Filter Aufzeichnung der Rohdaten • Richtige Erfassung aller Signale • Wo werden die Daten gespeichert? • Wie kann die Konfiguration gespeichert werden? Sensordatenbank • Aufbau der Sensordatenbank • Neuanlage von Sensoren | Grundlagen der Leistungsmessung mit GHS • Zykluserkennung als Basis der Leistungsberechnung • Parameter für die Zykluserkennung • Prüfung der RT-berechneten Werte Post Process und RT-Formeleditor
• Erstellen von individuellen Formeln Anzeige gemessener und berechneter Werte • Displays, Anzeiger, Scopes und Phasor Display • Einfache Analysetools im Display • Neuanlage von Sensoren
Motor Mapping • Setup zur Aufzeichnung einer Motor Map • Konfiguration von Logfile und Motor Map |